Eshop

HITRONIC® FIRE

Cavo di sicurezza loose tube, guaina esterna ed interna LSZH, armatura in acciaio corrugato; privo di alogeni

Cavo di protezione HITRONIC® FIRE- A/J-DQ(ZN)BH(SR)H con monotubo centrale, guaina esterna ed interna, nastro in acciaio corrugato, con fibre a modalità singola o modalità multipla

  • Resistente per almeno 90m inuti in caso di incendio
  • * Il cavo è stato testato fino a
    180 min

Automazione industrialeOil & GasPrivo di alogeniResistente al caloreResistenza meccanicaResistente ai raggi UVImpermeabile

Codice articolo Descrizione articoloTipo di fibraN. di fibreDiametro esterno [mm]Peso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

Multimodale G50 OM4
27560404
HITRONIC FIRE 4G 50/125 OM450/125 OM449,6123
27560408
HITRONIC FIRE 8G 50/125 OM450/125 OM489,6123
27560412
HITRONIC FIRE 12G 50/125 OM450/125 OM4129,6123
27560424
HITRONIC FIRE 24G 50/125 OM450/125 OM42412,6188
Multimodale G 50 OM3
27560304
HITRONIC® FIRE 4G 50/125 OM350/125 OM349,6123
27560308
HITRONIC® FIRE 8G 50/125 OM350/125 OM389,6123
27560312
HITRONIC® FIRE 12G 50/125 OM350/125 OM3129,6123
27560324
HITRONIC® FIRE 24G 50/125 OM350/125 OM32412,6188
Multimodale G 50 OM2
27560204
HITRONIC® FIRE 4G 50/125 OM250/125 OM249,6123
27560208
HITRONIC® FIRE 8G 50/125 OM250/125 OM289,6123
27560212
HITRONIC® FIRE 12G 50/125 OM250/125 OM2129,6123
27560224
HITRONIC® FIRE 24G 50/125 OM250/125 OM22412,6188
Multimodale G 62.5 OM1
27560104
HITRONIC® FIRE 4G 62.5/125 OM162,5/125 OM149,6123
27560108
HITRONIC® FIRE 8G 62.5/125 OM162,5/125 OM189,6123
27560112
HITRONIC® FIRE 12G 62.5/125 OM162,5/125 OM1129,6123
27560124
HITRONIC® FIRE 24G 62.5/125 OM162,5/125 OM12412,6188
Monomodale E 9 OS2
27560904
HITRONIC® FIRE 4E 9/125 OS29/125 OS249,6123
27560908
HITRONIC® FIRE 8E 9/125 OS29/125 OS289,6123
27560912
HITRONIC® FIRE 12E 9/125 OS29/125 OS2129,6123
27560924
HITRONIC® FIRE 24E 9/125 OS29/125 OS22412,6188
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Approvato a norma IEC 60331-25 in caso di incendio
  • Per l'installazione in gallerie sotterranee in cui la sicurezza antincendio è fondamentale
  • L'ulteriore guaina isolante protegge le fibre per l'uso in ambienti gravosi
  • L'armatura in acciaio corrugato offre una protezione eccezionale contro un'elevata sollecitazione meccanica e i roditori
  • Resistente ai raggi UV, stagno

Applicazione

  • In ambienti industriali con sostanze
    facilmente infiammabili o ambiente
    con temperature elevate
  • Aree facilmente infiammabili o a rischio di incendio
  • In ambienti interni ed esterni
  • Tipo di posa: tubi in plastica vuoti, condotte e canaline

Caratteristiche del prodotto

  • Comportamento al fuoco:
    - Privo di alogeni (IEC 60754-1)
    - Autoestinguente (IEC 60332-3)
    - Bassa densità dei fumi (IEC 61034-1 / 2)
    - integrità dell'isolamento (IEC 60331-25): 90 min *
  • Monotubo centrale con 24 fibre max.
  • Fibre con codifica colore
  • Resistente alle infiltrazioni d'acqua longitudinali
  • Guaina esterna autoestinguente e priva di alogeni

Costruzione

  • Monotubo centrale tamponato con gel
  • Scarico della trazione con filato di vetro rinforzato resistente all'acqua
  • Armatura a nastro in acciaio corrugato
  • Guaine interne ed esterne LSZH
  • Colore: nero (RAL 9005)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo in fibra ottica

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo a fibre ottiche

Dimensioni

  • Fibra con rivestimento principale: 250 µm
  • Cavo: vedi tabella

Codice di identificazione dei conduttori

  • Per il codice colore delle fibre vedi datasheet

Tipo di fibra

  • GOF - fibre di vetro

Designazione standard

  • A/J-DQ(ZN)BH(SR)H

Valori ottici

  • vedi datasheet

Tipo di fibra ottica

  • Core: vetro
  • Cladding: vetro

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: ≥ 15 x diametro esterno
  • Posa mobile: ≥ 20 x diametro esterno

Massima forza di trazione

  • Posa fissa: 1500 N
  • Per brevi periodi di tempo: 2200 N

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -30°C a +70°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • I cavi possono essere forniti anche come precablati LWL.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Disponibile su richiesta con fibre multimodali OM4