Eshop

HITRONIC® POF cables for PROFINET applications

Cavo fibra ottica in versione plastica duplex con guaina PUR per applicazione PROFINET tipo B o C

PROFINET compliant optical cables accordingly Type B and Type C with 2P980/1000 POF twin buffered fibres, colour coded; J-V4Y(ZN)11Y; J-V4Y(ZN)Y

Conformità PROFINET- Tipo B o Tipo C

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeResistente al caloreLeggeroResistente all'oliocatena portacavi

PROFINETEtherNetIP

Codice articolo Descrizione articoloTipo di fibraN. di fibreDiametro esterno [mm]Peso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

POF DUPLEX - PROFINET Tipo B
28051002
HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PUR980/1000 POF2856
28052002
HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PVC980/1000 POF27,859
POF DUPLEX - PROFINET Tipo C
28351002
HITRONIC® POF DUPLEX FD PNC PA-PUR980/1000 POF2855
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Trasmissione ottica fino a 70 m
  • Facile da cablare
  • Nessuna inetrferenza di campi esterni
  • Nessun problema di messa aterra
  • Per il cablaggio diretto del connettore

Applicazione

  • Per la trasmissione ottica di segnali in applicazioni industriali
  • PROFINET / Industrial Ethernet
  • A 100 Mbit/s: max 100 m lunghezza cavo
  • PROFINET tipo B:
    per posa fissa
  • PROFINET tipo C:
    per posa mobile (catena portacavi)

Caratteristiche del prodotto

  • Cavo con guaina esterna in PUR: per applicazioni standard in ambienti industriali
  • Cavo con guaina esterna in PUR: resistenti a stress meccanici e chimici in ambienti industriali
  • PNB - PROFINET-Tipo B
  • PNC - PROFINET-Tipo C
  • FD - Estremamente flessibile (catene portacavi)

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Guaina esterna in mescola di PUR: resistente all'olio secondo IEC 60811-2-1, DIN EN 50363-10-2

Costruzione

  • Fibra ottica in polimero (POF)
  • Rivestimento in PA
  • Codice colore fibre: nero, arancione (con freccia sull'isolamento)
  • Fibre aramidiche per scarico della trazione
  • Guaina esterna in PUR o PVC (vedi descrizione articolo)
  • Colore della guaina esterna: verde (RAL 6018)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo in fibra ottica

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo a fibre ottiche

Dimensioni

  • Buffered fibre: 2.2 mm
  • Cavo: vedi tabella

Codice di identificazione dei conduttori

  • Nero, arancione (con freccia sull'isolamento)

Designazione standard

  • J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000
    J-V4Y(ZN)Y 2P980/1000
    J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 flex

Tipo di fibra ottica

  • Core: PMMA
  • Cladding: fluoro-polimeri

Raggio minimo di curvatura

  • ≥ 10 x diametro esterno

Massima forza di trazione

  • vedi Datasheet

Campo di temperatura

  • In opera: da -20°C a +70°C
  • Durante l'installazione: da -10°C a +50°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Lapp Kabel è membro dell’organizzazione degli utenti PROFIBUS (PNO)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.