SILVYN US-FPS-EDU-AS 21 SILVYN US-FPS-EDU-AS 21 61802584 SILVYN® US-EDU-AS è un inserto per tubo per l'utilizzo combinato con SILVYN® US-M o separatamente per coprire le estremità taglienti del tubo
SILVYN FPS-EDU 28X36 25M SILVYN FPS-EDU 28X36 25M 61802335 SILVYN® FPS-EDU è un tubo di protezione ultraflessibile in PVC con calza in fili di acciaio
SILVYN US-M 12X1.5 EE-K SILVYN US-M 12X1.5 EE-K 55502602 SILVYN® US-M è un raccordo per tubo in ottone nichelato che offre gradi di protezione IP40 / IP54 / IP66 a seconda del tubo impiegato
SILVYN US PG 7 EE-K SILVYN US PG 7 EE-K 55502651 SILVYN® US è un raccordo per guaine PG in ottone che offre un grado di protezione di IP40 / IP54 / IP66 a seconda del flessibile di protezione
SILVYN US-M 20X1.5 FPS-EDU SILVYN US-M 20X1.5 FPS-EDU 55502644 SILVYN® US-M è un raccordo per tubo in ottone nichelato che offre gradi di protezione IP40 / IP54 / IP66 a seconda del tubo impiegato
SILVYN MSK-M 25X1.5 EE SILVYN MSK-M 25X1.5 EE 55506073 SILVYN® MSK-M EE - raccordo per tubo in ottone nichelato con scarico della trazione dei cavi integrato
SILVYN MPC PG16 GY SILVYN MPC PG16 GY 55502451 SILVYN® MPC - raccordo per tubo per l'utilizzo combinato con SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT
SILVYN MPC 90° PG 13 GY SILVYN MPC 90° PG 13 GY 55502371 SILVYN® MPC 90° - raccordo per tubo per l'utilizzo combinato con SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT
SILVYN SSV-M63X1.5 SILVYN SSV-M63X1.5 52002847 SILVYN® SSV-M - raccordo per tubo con filetto metrico in ottone nichelato
SILVYN MSK-M 16X1.5 FPS-EDU SILVYN MSK-M 16X1.5 FPS-EDU 55506146 SILVYN® MSK-M FPS-EDU - Raccordo per guaine con dispositivo antitrazione integrato
SILVYN US PG 9 EDU / FPS-EDU SILVYN US PG 9 EDU / FPS-EDU 55502689 SILVYN® US è un raccordo per guaine PG in ottone che offre un grado di protezione di IP40 / IP54 / IP66 a seconda del flessibile di protezione
SILVYN MPC 45° M32X1.5 / 32 BK SILVYN MPC 45° M32X1.5 / 32 BK 55502434 SILVYN® MPC 45° M - raccordo per tubo per l'utilizzo combinato con SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT
SILVYN FD-PU 10X14 MBU SILVYN FD-PU 10X14 MBU 64453670 SILVYN® FD-PU è un tubo di protezione ultraflessibile in PUR
SILVYN LKI PG 7 SGY SILVYN LKI PG 7 SGY 55000000 SILVYN® LKI - raccordo per tubo girevole in plastica
SILVYN MPC 90° M 20X1.5 / 20 GY SILVYN MPC 90° M 20X1.5 / 20 GY 55502366 SILVYN® MPC 90° M - raccordo per tubo per l'utilizzo combinato con SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT
SILVYN BRAID PA6 NW 06 4.0-10.0 / 20M SILVYN BRAID PA6 NW 06 4.0-10.0 / 20M 61721260 SILVYN® BRAID PA6 è una guaina con calza di protezione dei cavi dall'abrasione
SILVYN EE-K 10 GY SILVYN EE-K 10 GY 52023340 SILVYN® EE-K - manicotto avvitabile in plastica per guaina protettiva SILVYN® FPS / FD-PU
SILVYN LKI-M 12X1.5 GY SILVYN LKI-M 12X1.5 GY 55501400 SILVYN® LKI-M - raccordo per tubo girevole in plastica
SILVYN USK-M 20X1.5 SGY SILVYN USK-M 20X1.5 SGY 55501330 SILVYN® USK-M - raccordo per tubo con filetto metrico