ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Il tagliatubi SILVYN® semplifica la lavorazione dei tubi di protezione
Codice articolo | Descrizione articolo | Campo di taglio Ø (mm) | Pezzi / confezione | Unità di base | Prezzo di base | |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVYN® Forbici per guaine | ||||||
61722285 | CC01 | 0 - 34 | 1 | |||
61722286 | CC02 | 0 - 67 | 1 |