Eshop

Morsa SILVYN®

Gli strumenti SILVYN® semplificano la lavorazione dei tubi di protezione per cavi SILVYN®

Codice articolo Descrizione articoloTaglio della sega Ø (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Morsa SILVYN®
61722280ATTREZZO DI TAGLIO WZ18.3 - 451
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Per tagliare ad angolo retto guaine protettive metalliche.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002199
  • Descrizione classe ETIM 5.0: morsa da banco

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002199
  • ETIM 6.0 Class-Description: Morsa

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.