- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Sistemi di marcatura
Sistemi di marcatura
Sistemi di marcatura
I più venduti della categoria
FLEXIMARK Shrinking tube 12/4 YE
FLEXIMARK Shrinking tube 12/4 YE
83251683
FLEXIMARK® Flat Heat shrinkable tubing for cable marking can be easily printed with our software and a thermal transfer printer.
FLEXIMARK Label LMB 30-4,6 YE/WH
FLEXIMARK Label LMB 30-4,6 YE/WH
83254680
Le etichette LMB possono essere inserite in diversi tubetti di marcatura (fino a 30 mm). Assieme al nostro software per etichette è possibile stampare le etichette LMB con una stampante laser, entrambi i lati dell'etichetta possono essere stampati.
ILP-STRIP ID1 9 POLYESTER BK/TR
ILP-STRIP ID1 9 POLYESTER BK/TR
61800285
Stampante portatile industriale DYMO® Rhino Pro 4200 è la versione compatta della serie DYMO® per la marcatura industriale, tastiera ABC
Thermoprint SQUIX 4/300M
Thermoprint SQUIX 4/300M
83259602
Le stampanti a trasferimento termico FLEXIMARK® SQUIX ed EOS 5 sono stampanti centralizzate con una risoluzione di 300 dpi per una stampa resistente e di alta qualità.
ETB HOLDER TR
ETB HOLDER TR
61742810
ETB Marking labels are cable ties with labelling area for bundling and marking cables and conduits
FLEXIMARK Stainless SMC2R FCC 16-25
FLEXIMARK Stainless SMC2R FCC 16-25
83251466
La marcatura Acciaio inox FCC FLEXIMARK® è un sistema personalizzato per cavi e componenti pre-incisi per ambienti severi, antiacido e resistente alla corrosione.
FLEXIMARK Plier FL52A
FLEXIMARK Plier FL52A
83252024
FLEXIMARK® FL 52A special hole pliers for cutting character holders and punching holes for cable ties
MARKING RINGS PA 2/2
MARKING RINGS PA 2/2
61819820
Anelli di marcatura chiusi con caratteri e numeri prestampati per la marcatura di fili/conduttori unipolari prima dell'assemblaggio, ignifugo a norma UL 94 V
FLEXIMARK collar for cable ties 30 halog
FLEXIMARK collar for cable ties 30 halog
83252676
FLEXIMARK® Collar for assembly with cable tie for cable and single core marking, flame retardant and halogen-free
MARKING RINGS PC 40//
MARKING RINGS PC 40//
61822770
Open marking rings with pre-printed characters and numbers for marking wires/single cores after assembly, Snap-On mechanism, flame-retardant according to UL 94 V
FTI-X-CO-110X300-WH
FTI-X-CO-110X300-WH
83260264
Bobine idonee in bianco e nero per stampante a trasferimento termico FLEXIMARK® SQUIX EOS 4 e EOS 5
MARKING RINGS PLIOSNAP 0-A WH
MARKING RINGS PLIOSNAP 0-A WH
61919410
Gli anelli di marcatura Pliosnap vengono forniti con supporti per un facile montaggio e garantiscono un corretto orientamento dei marcatori senza danneggiare il cavo.
FLEXIMARK PANEL STRIP 9,5X50 M YE
FLEXIMARK PANEL STRIP 9,5X50 M YE
83260290
Strisce FLEXIMARK® per un'etichettatura semplice, veloce ed economica nei quadri di comando e in altre applicazioni, poiché le etichette non devono più essere applicate una ad una.
Cablelabel detect.Dia 20x30 BU
Cablelabel detect.Dia 20x30 BU
83280293
Le etichette per cavi FLEXIMARK® sono marcatori, estrusi costituiti da una mescola TPU a base di polietere. Ottimizzato per il funzionamento dei rilevatori metallici e a raggi X più comuni.
FLEXIMARK Character Holder CAB 12-28 TR
FLEXIMARK Character Holder CAB 12-28 TR
83259079
Portacaratteri PTEF FLEXIMARK® pretagliati per la marcatura di cavi con etichette o strisce di caratteri. Per l'assemblaggio con fascette fermacavo.
WM BOOKLET BW 3
WM BOOKLET BW 3
61726150
WM BW Blanc wrapping labels are markers of vinyl with an protective transparent foil for marking cables with a pen.
MOUNTING AID PAD 3
MOUNTING AID PAD 3
61822920
PAD mounting rod tool for mounting single core markings with PA marking rings
3M TRASP STRIPS ''0'' WH
3M TRASP STRIPS ''0'' WH
83290102
FLEXIMARK® Micro Kit - una scatola maneggevole con tutti gli accessori necessari per una marcatura "in loco" di cavi e conduttori unipolari in plastica.
- Marcatura specifica del cliente FLEXIMARK®
- Etichette per stampa laser FLEXIMARK®
- Etichette per stampa a trasferimento termico FLEXIMARK®
- Software e stampante FLEXIMARK®
- Stampante elettronica per etichette
- FLEXIMARK® portacaratteri e accessori
- Segnali di sicurezza FLEXIMARK®
- Cifre e lettere FLEXIMARK®
- Etichettatrici a rilievo