Eshop

Power H-S

Inserti di potenza

La matrice del connettore è idonea per la trasmissione di intensità di corrente elevate in piccole aree. Dispone di collegamenti a vite assiale per l’installazione senza attrezzi speciali.

  • Per correnti elevate in ingombri ristretti
  • Collegamento a vite assiale per cablaggio senza attrezzi speciali

Automazione industrialeAmpio campo di serraggioResistente alla temperatura

Codice articolo Descrizione articoloTipo di contattoNumero di contatti operativiPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Collegamento filettato assiale H-S
10407910
H-S 4+2xPE SASmaschio4 + PE10
10407900
H-S 4+2xPE BASfemmina4 + PE10
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Montaggio semplice e rapido
  • Per correnti elevate
  • Spazio di ingombro ridotto
  • Collegamento a vite assiale per cablaggio senza attrezzi speciali

Applicazione

  • Ingegneria meccanica
  • Impianti industriali
  • Energie rinnovabili

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale

Tensione Nominale (V)

  • IEC: 1000 V AC/DC
  • UL: 600 V AC/DC

Tensione di prova

  • 8 kV

Corrente nominale (A)

  • IEC: 40 A
  • UL: 85 A
    CSA: 44 A

Grado di inquinamento

  • 3

Autoestinguenza

  • UL94 V-0

Resistenza di contatto

  • < 1 mOhm

Numero di contatti

  • 4 + PE

Tipologia del contatto

  • Collegamento a vite assiale
  • 2,5 mm² - 6 mm² (AWG 14 - 11)

Lunghezza di spelatura (mm)

  • 8

Materiale

  • Policarbonato PC

Cicli di innesto

  • 500

Campo di temperatura

  • da -40°C a +125°C

  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.