Eshop

EPIC® STA 20 a vite

Inserto STA con contatti a molla

La matrice con 20 contatti è idonea per il collegamento filettato e rappresenta una garanzia grazie alle sue molle di contatto potenti. È idonea per sistemi di controllo.

  • Per un affidabile trasmissione del segnale in condizioni ambientali difficili
  • Robusti contatti a molla
  • Made in Germany

Automazione industriale

RU

Codice articolo Descrizione articoloTipo di contattoNumero di contatti operativiPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

STA 20 a vite
10501100
STA 20 SSmaschio1 - 205
10503100
STA 20 FSfemmina1 - 205
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ottima superficie di contatto grazie alla struttura a molla
  • Inserto STA con contatti a molla

Applicazione

  • Impianti di comando
  • Tecnologia "Rack"
  • Laboratori elettronici

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale

Tensione Nominale (V)

  • IEC: 24 V AC, 60 V DC
    UL: 48 V
    CSA: 48 V

Corrente nominale (A)

  • IEC: 7 A
    UL: 7 A
    CSA: 7 A

Grado di inquinamento

  • 2

Resistenza di contatto

  • < 3 mOhm

Contatti

  • Argentati

Numero di contatti

  • 20

Tipologia del contatto

  • Collegamento a vite: 0,5 - 1,5 mm²

Lunghezza di spelatura (mm)

  • 5

Cicli di innesto

  • 100

Testato VDE

  • Testato UL:
    UL File Number: E75770

Campo di temperatura

  • da -40°C a +80°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.