Eshop

EPIC® H-D 40 stampato

Inserti multipolari per contatti a crimpare punzonati

La matrice con contatti punzonati può, ad esempio, essere utilizzata nella costruzione di macchinari ed impianti o nei sistemi di illuminazione ed audio.

  • Per macchine automatiche di crimpatura
  • Adatto per assemblaggi con contatti in bobina
  • Made in Europe

Automazione industrialeIngombri ridottiRobusto

CERU

Codice articolo Descrizione articoloTipo di contattoDescrizione articoloNumero di contatti operativiPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

11265000
H-D 40 SCGmaschiostampato1 - 405
11266000
H-D 40 BCGfemminastampato1 - 405
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Gli inserti della serie di connettori H-D sono concepiti per le applicazioni in cui è richiesto un elevato numero di contatti, pur mantenendo delle dimensioni ridotte sul connettore

Applicazione

  • Impianti industriali
  • Tecnologia per lo spettacolo

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale

Tensione Nominale (V)

  • IEC: 250 V
    UL: 250 V

Tensione di prova

  • 2,5 kV

Corrente nominale (A)

  • IEC: 10 A
    UL: 10 A

Grado di inquinamento

  • 3

Resistenza di contatto

  • < 2 mOhm

Contatti

  • Argentati/dorati

Numero di contatti

  • 40 + PE

Tipologia del contatto

  • Collegamento a crimpare: 0,14 - 2,5 mm²

Cicli di innesto

  • 100

Certificazioni

  • Testato UL:
    UL File Number: E75770

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.