Eshop

EPIC® H-BE 10 Push-In

Inserto standard per un facile assemblaggio

La comprovata serie EPIC H-BE può essere utilizzata per diverse applicazioni con tensioni e intensità di corrente maggiori risultando quindi estremamente affidabile, ad esempio nell’industria meccanica.

  • Push-in: facile e veloce, tecnologia di connessione senza attrezzi
  • Versioni a vite, a crimpare, morsetto a molla e Push-in - liberamente combinabili
  • Matrice multifunzionale per applicazioni versatili

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeguidaTempo di montaggioRobustoResistente alla temperatura

CEcRUus

Codice articolo Descrizione articoloTipo di contattoProtezione sul conduttoreNumero di contatti operativiPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

H-BE 10 Push-In
44423202
EPIC® H-BE 10 SPmaschio1 - 1010
44423203
EPIC® H-BE 10 BPfemmina1 - 1010
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • L'inserimento dei conduttori con puntalini nei connettori Push-in consente sicurezza e risparmio di tempo nel montaggio senza attrezzi
  • Il pulsante arancione facilita l'inserimento e l'estrazione dei fili
  • Punto di prova per puntale standard di mm. 2 per facilitare il test degli inserti plug-in
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
  • La possibilità di impiego con tensioni e intensità di corrente elevate e un'eccellente affidabilità caratterizzano la serie EPIC® H-BE.

Applicazione

  • Ingegneria meccanica
  • Industria plastica
  • Tecnologia per lo spettacolo
  • Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale

Tensione Nominale (V)

  • IEC: 500 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Tensione di prova

  • 6 kV

Corrente nominale (A)

  • IEC: 16 A
    UL: 13 A
    CSA: 13 A

Grado di inquinamento

  • 3

Autoestinguenza

  • UL94 V-0

Resistenza di contatto

  • < 2 mOhm

Contatti

  • lega di rame, argentati

Numero di contatti

  • 10 + PE

Tipologia del contatto

  • terminazione push- in: 0,14 - 2,5 mm²

Lunghezza di spelatura (mm)

  • 10

Materiale

  • Poliammide PA

Cicli di innesto

  • 500

Certificazioni

  • Testato UL:
    UL File Number: E75770

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.