Eshop

EPIC® H-BE 16 Kit

CSARUVDE

Made in Germany; Kit integrati; Scelta semplificata; Chiarezza nelle ordinazioni

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5

Classificazione ETIM 6

Tensione Nominale (V)
IEC: 500 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Corrente nominale (A)
CSA: 16 A
IEC: 16 A
UL: 16 A

Numero di contatti
16 + PE

EPIC KIT H-BE 16 SS TS M25
EPIC KIT H-BE 16 SS TG M25

Caratteristiche

  • Inserto maschio collegamento a vite EPIC® H-BE 16
  • Morsetto con protezione sul conduttore
  • Custodia volante EPIC® H-B 16
Codice articoloPezzi / confezioneUnità di basePrezzo di base
75009645
1
EPIC KIT H-BE 16 SS TS M25
EPIC KIT H-BE 16 SS TS M25

Caratteristiche

  • Inserto maschio collegamento a vite EPIC® H-BE 16
  • Morsetto con protezione sul conduttore
  • Custodia volante EPIC® H-B 16
Codice articoloPezzi / confezioneUnità di basePrezzo di base
75009646
1
EPIC KIT H-BE 16 BS TBF M25
EPIC KIT H-BE 16 BS AG

Caratteristiche

  • Inserto maschio o femmina (vedere icona a lato) EPIC® H-BE 16 collegamento a vite
  • Morsetto con protezione sul conduttore
  • Base da pannello EPIC® H-B 16
Codice articoloPezzi / confezioneUnità di basePrezzo di base
75009647
1
EPIC KIT H-BE 16 BS TBF M25
EPIC KIT H-BE 16 BS SGR M25

Caratteristiche

  • Inserto maschio o femmina (vedere icona a lato) EPIC® H-BE 16 collegamento a vite
  • Morsetto con protezione sul conduttore
  • Base da parete EPIC® H-B 16
Codice articoloPezzi / confezioneUnità di basePrezzo di base
75009648
1
EPIC KIT H-BE 16 BS TBF M25
EPIC KIT H-BE 16 BS TBF M25

Caratteristiche

  • Inserto maschio o femmina (vedere icona a lato) EPIC® H-BE 16 collegamento a vite
  • Morsetto con protezione sul conduttore
  • Custodia volante con leva EPIC® H-B 16
Codice articoloPezzi / confezioneUnità di basePrezzo di base
75009649
1