Eshop

EPIC® H-BE 10 Kit

CSARUVDE

Made in Germany; Kit integrati; Scelta semplificata; Chiarezza nelle ordinazioni

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5

Classificazione ETIM 6

Tensione Nominale (V)
IEC: 500 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Corrente nominale (A)
CSA: 16 A
IEC: 16 A
UL: 16 A

Numero di contatti
10 + PE

EPIC KIT H-BE 10 SS TS M25
EPIC KIT H-BE 10 SS TG M25

Caratteristiche

  • Inserto maschio EPIC® H-BE 10 collegamento a vite
  • Morsetto con protezione sul conduttore
  • Custodia volante EPIC® H-B 10
Codice articoloPezzi / confezioneUnità di basePrezzo di base
75009640
1
EPIC KIT H-BE 10 SS TS M25
EPIC KIT H-BE 10 SS TS M25

Caratteristiche

  • Inserto maschio EPIC® H-BE 10 collegamento a vite
  • Morsetto con protezione sul conduttore
  • Custodia volante EPIC® H-B 10
Codice articoloPezzi / confezioneUnità di basePrezzo di base
75009641
1
EPIC KIT H-BE 10 BS TBF M25
EPIC KIT H-BE 10 BS AG

Caratteristiche

  • Inserto femmina EPIC® H-BE 10 collegamento a vite
  • Morsetto con protezione sul conduttore
  • Base da pannello EPIC® H-B 10
Codice articoloPezzi / confezioneUnità di basePrezzo di base
75009642
1
EPIC KIT H-BE 10 BS TBF M25
EPIC KIT H-BE 10 BS SGR M25

Caratteristiche

  • Inserto femmina EPIC® H-BE 10 collegamento a vite
  • Morsetto con protezione sul conduttore
  • Base da parete EPIC® H-B 10
Codice articoloPezzi / confezioneUnità di basePrezzo di base
75009643
1
EPIC KIT H-BE 10 BS TBF M25
EPIC KIT H-BE 10 BS TBF M25

Caratteristiche

  • Inserto femmina EPIC® H-BE 10 collegamento a vite
  • Morsetto con protezione sul conduttore
  • Custodia volante con leva EPIC® H-B 10
Codice articoloPezzi / confezioneUnità di basePrezzo di base
75009644
1