Eshop

EPIC® H-A 4 Kit in metallo

CSARUVDE

Made in Germany; Kit integrati; Scelta semplificata; Chiarezza nelle ordinazioni

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5

Classificazione ETIM 6

Tensione Nominale (V)
IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Corrente nominale (A)
IEC: 23 A
UL: 10 A
CSA: 10 A

Numero di contatti
4 + PE

EPIC KIT H-A 4 SS MTS M20
EPIC KIT H-A 4 SS MTGV M20

Caratteristiche

  • Inserto maschio EPIC® H-A 4 collegamento a vite
  • Custodia volante EPIC® H-A 3
  • Versioni standard e alte
  • Custodia: pressofusione di zinco, grigia
Codice articoloPezzi / confezioneUnità di basePrezzo di base
75009614
1
EPIC KIT H-A 4 SS MTS M20
EPIC KIT H-A 4 SS MTS M20

Caratteristiche

  • Inserto maschio EPIC® H-A 4 collegamento a vite
  • Custodia volante EPIC® H-A 3
  • ingresso laterale
  • Custodia: pressofusione di zinco, grigia
Codice articoloPezzi / confezioneUnità di basePrezzo di base
75009616
1
EPIC KIT H-A 4 BS MTGVB M20
EPIC KIT H-A 4 BS MAG

Caratteristiche

  • Inserto femmina EPIC® H-A 4, collegamento a vite
  • Base da pannello EPIC® H-A 3
  • Struttura dritta
  • Custodia: pressofusione di zinco, grigia
Codice articoloPezzi / confezioneUnità di basePrezzo di base
75009618
1
EPIC KIT H-A 4 BS MTGVB M20
EPIC KIT H-A 4 BS MAGS

Caratteristiche

  • Inserto femmina EPIC® H-A 4, collegamento a vite
  • Base da pannello EPIC® H-A 3
  • Struttura angolare
  • Custodia: pressofusione di zinco, grigia
Codice articoloPezzi / confezioneUnità di basePrezzo di base
75009620
1
EPIC KIT H-A 4 BS MTGVB M20
EPIC KIT H-A 4 BS MAGSV M20

Caratteristiche

  • Inserto femmina EPIC® H-A 4, collegamento a vite
  • Base da parete EPIC® H-A 3
  • Custodia: pressofusione di zinco, grigia
Codice articoloPezzi / confezioneUnità di basePrezzo di base
75009622
1
EPIC KIT H-A 4 BS MTGVB M20
EPIC KIT H-A 4 BS MTGVB M20

Caratteristiche

  • Inserto femmina EPIC® H-A 4, collegamento a vite
  • Custodia volante con leva EPIC® H-A 3
  • Versioni standard e alte
  • Custodia: pressofusione di zinco, grigia
Codice articoloPezzi / confezioneUnità di basePrezzo di base
75009624
1