Eshop

EPIC® Tool per contatti MC 3,6 torniti

per inserti e moduli dei connettori rettangolari EPIC®

Per un’installazione affidabile al 100 % si suggerisce di utilizzare strumenti professionali per i contatti torniti, quali uno strumento di sblocco o un localizzatore.

Codice articolo Descrizione articoloInsertiVersioneNotePezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Accessori
11147000
Pinza per crimpareSenza matrici, senza posizionatoreIn valigetta-1
11147001
Macchina per crimpaturaSenza matrici, senza posizionatorepneumatica, 5-10 bar-1
11147110
Ganasce-Per attrezzi di crimpatura
11147000, 11147001
Per contatti: MC 3,6 torniti (1,5 - 2,5 mm²)1
11147120
Ganasce-Per attrezzi di crimpatura
11147000, 11147001
Per contatti: MC 3,6 torniti (4,0 - 10 mm²)1
11147210
Posizionatore-Per attrezzi di crimpatura
11147000, 11147001
Per contatti: MC 3,6 tornito1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Caratteristiche del prodotto

  • Locator e ganasce sono attrezzi dedicati alla pinza a crimpare 11147000 e alla macchina per crimpatura 11147001

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.