- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- EPIC® Connettori industriali
- Connettori rettangolari
- Accessori EPIC®
- EPIC® Tool per contatti H-D 1,6 torniti
EPIC® Tool per contatti H-D 1,6 torniti
per inserti e moduli dei connettori rettangolari EPIC®
In caso di intervento di contatti torniti H-D 1.6 si suggerisce di utilizzare utensili quali una pinza a crimpare, il localizzatore o ganasce.
EPIC LOCATOR 0,14/0,5-0,5/1,5-1,5/2,5
EPIC LOCATOR 0,14/0,5-0,5/1,5-1,5/2,5
11147300
Per l’intervento professionale con contatti punzonati utilizzare strumenti di prim’ordine, quali una pinza a crimpare e il localizzatore.
EPIC LOCATOR FOR D=3.6MM MA. CO.
EPIC LOCATOR FOR D=3.6MM MA. CO.
11147210
Per un’installazione affidabile al 100 % si suggerisce di utilizzare strumenti professionali per i contatti torniti, quali uno strumento di sblocco o un localizzatore.
EPIC LOCATOR 0,14/2,5 PER 11147000
EPIC LOCATOR 0,14/2,5 PER 11147000
11147200
Per semplificare ulteriormente l’intervento con i contatti torniti, utilizzare uno strumento professionale, quale un utensile di compressione.
EPIC LOCATOR 0,14/0,5-0,5/1,5-1,5/2,5
EPIC LOCATOR 0,14/0,5-0,5/1,5-1,5/2,5
11147300
Si suggerisce di utilizzare uno strumento professionale per l’impiego dei contatti punzonati, quali una pinza a crimpare, ganasce o il localizzatore.
EPIC GANASCE 0,14/2,5 PER PINZA 11147000
EPIC GANASCE 0,14/2,5 PER PINZA 11147000
11147100
Per semplificare ulteriormente l’intervento con i contatti torniti, utilizzare uno strumento professionale, quale un utensile di compressione.
EPIC LOCATOR 0,14/2,5 PER 11147000
EPIC LOCATOR 0,14/2,5 PER 11147000
11147200
Si suggerisce di utilizzare strumenti professionali di prim’ordine per l’impiego dei contatti punzonati, quali una pinza a crimpare e ganasce.
EPIC TOOL DIE H-D 1.6 stamp 0.5-1.5mm²
EPIC TOOL DIE H-D 1.6 stamp 0.5-1.5mm²
11147180
Per l’intervento professionale con contatti punzonati utilizzare strumenti di prim’ordine, quali una pinza a crimpare e il localizzatore.
EPIC Crimpbacken 1,5-2,5 mm
EPIC Crimpbacken 1,5-2,5 mm
11147190
Per l’intervento professionale con contatti punzonati utilizzare strumenti di prim’ordine, quali una pinza a crimpare e il localizzatore.
EPIC CRIMP DIES FOR D=3.6/1.5-2.5QMM M-C
EPIC CRIMP DIES FOR D=3.6/1.5-2.5QMM M-C
11147110
Per un’installazione affidabile al 100 % si suggerisce di utilizzare strumenti professionali per i contatti torniti, quali uno strumento di sblocco o un localizzatore.
EPIC GANASCE 4,0/10 PER PINZA 11147000
EPIC GANASCE 4,0/10 PER PINZA 11147000
11147120
Per un’installazione affidabile al 100 % si suggerisce di utilizzare strumenti professionali per i contatti torniti, quali uno strumento di sblocco o un localizzatore.
EPIC CRIMP DIES FOR KOAX-CONTACTS
EPIC CRIMP DIES FOR KOAX-CONTACTS
11147130
I contatti coassiali richiedono uno strumento speciale. Utilizzare quindi la pinza a crimpare professionale o lo strumento di sblocco professionale.
EPIC PINZA X CRIMPARE 0,14/2,5 MMQ
EPIC PINZA X CRIMPARE 0,14/2,5 MMQ
11147000
Per semplificare ulteriormente l’intervento con i contatti torniti, utilizzare uno strumento professionale, quale un utensile di compressione.
EPIC TOOL DIE H-D 1.6 stamp 0.14-0.5mm²
EPIC TOOL DIE H-D 1.6 stamp 0.14-0.5mm²
11147170
Si suggerisce di utilizzare uno strumento professionale per l’impiego dei contatti punzonati, quali una pinza a crimpare, ganasce o il localizzatore.
EPIC TOOL DIE H-D 1.6 stamp 0.5-1.5mm²
EPIC TOOL DIE H-D 1.6 stamp 0.5-1.5mm²
11147180
Si suggerisce di utilizzare uno strumento professionale per l’impiego dei contatti punzonati, quali una pinza a crimpare, ganasce o il localizzatore.
EPIC Crimpbacken 1,5-2,5 mm
EPIC Crimpbacken 1,5-2,5 mm
11147190
Si suggerisce di utilizzare uno strumento professionale per l’impiego dei contatti punzonati, quali una pinza a crimpare, ganasce o il localizzatore.
EPIC GANASCE 0,14/2,5 PER PINZA 11147000
EPIC GANASCE 0,14/2,5 PER PINZA 11147000
11147100
Si suggerisce di utilizzare strumenti professionali di prim’ordine per l’impiego dei contatti punzonati, quali una pinza a crimpare e ganasce.
EPIC PINZA X CRIMPARE 0,14/2,5 MMQ
EPIC PINZA X CRIMPARE 0,14/2,5 MMQ
11147000
Per l’intervento professionale con contatti punzonati utilizzare strumenti di prim’ordine, quali una pinza a crimpare e il localizzatore.
H-A 32 TSB 21 ZW. HOOD
H-A 32 TSB 21 ZW. HOOD
10578000
La custodia compatta in metallo può essere utilizzata non solo nella costruzione di macchinari e dispositivi. È idonea per connettori rettangolari e supporta l’installazione di due matrici compatte.
H-A 16 SDR 16 ZW. SOCKELGEHAEUSE
H-A 16 SDR 16 ZW. SOCKELGEHAEUSE
70485200
The compact metal housing with 1 cable entry and 1 single lever is suitable for applications with a high number of contacts.
H-A 16 TGH 16 ZW. HOOD
H-A 16 TGH 16 ZW. HOOD
70490200
La custodia alta in metallo piccola e compatta dispone di piolini per una leva in lunghezza e un ingresso cavo diretto e può essere, ad esempio, utilizzata nei sistemi di controllo.
H-A 16 TSH 21 ZW. HOOD
H-A 16 TSH 21 ZW. HOOD
70492400
La custodia piccola e compatta in metallo, con o senza raccordo intermedio, dispone di un ingresso cavo laterale ed è idonea per l’impiego in sistemi di controllo.
H-Q 5 CODING ELEMENT
H-Q 5 CODING ELEMENT
10436500
Il perno di codifica può sostituire uno o più piolini di fissaggio nei connettori rettangolari.
H-A 16 TBFH 21 ZW. CABLE COUPLER HOOD
H-A 16 TBFH 21 ZW. CABLE COUPLER HOOD
70480400
The compact metal housing is suitable for applications with a high number of contacts. It has a direct cable entry and 1 single lever.
H-D 25 SCG MALE INSERT (A)
H-D 25 SCG MALE INSERT (A)
11260000
La matrice per connettori rettangolari con contatti punzonati è idonea per applicazioni che richiedono un elevato numero di contatti, quali i sistemi di controllo.
H-A 32 AG PANEL MOUNT BASE
H-A 32 AG PANEL MOUNT BASE
10472000
La custodia in metallo per connettori rettangolari può alloggiare due matrici compatte ed è appositamente concepita per installazioni a ingombro ridotto, ad esempio nei laboratori elettronici.
EPIC H-B 10 FLAT GASKET
EPIC H-B 10 FLAT GASKET
10051200
La guarnizione è il componente di ricambio decisivo per le matrici integrate dei tipi H-A e H-B.
H-A 16 AD PANEL MOUNT BASE
H-A 16 AD PANEL MOUNT BASE
70474000
The compact housing for rectangular connectors is ideal for use in machine and device manufacturing and is supplied with a seal.
H-A 32 TS M32 N.GEW. HOOD
H-A 32 TS M32 N.GEW. HOOD
19577000
La custodia volante con un ingresso cavo laterale e piolini per una leva doppia può alloggiare due matrici compatte ed è idonea per sistemi di controllo.
EPIC H-A 16 TBF M25 N.GEW. CPL. HOOD
EPIC H-A 16 TBF M25 N.GEW. CPL. HOOD
19563200
La custodia robusta e compatta in metallo è appositamente concepita per l’impiego nei sistemi di controllo o nei laboratori elettronici.
EPIC ULTRA H-B 16 TS QB 7-15 (1)
EPIC ULTRA H-B 16 TS QB 7-15 (1)
70250214
Custodia connettore rettangolare EPIC®, protezione CEM, resistente alla corrosione, UL50E, Nema250
EPIC STA SCREW
EPIC STA SCREW
44423018
Le viti di fissaggio possono essere utilizzate per il collegamento sicuro delle matrici con le custodie H-A 3.
H-A 32 TG M32 N.GEW. HOOD
H-A 32 TG M32 N.GEW. HOOD
19583000
La custodia robusta è prevista per l’installazione di due matrici e il posizionamento successivo nei connettori rettangolari. Può essere, ad esempio, utilizzata in sistemi di controllo.
H-A 3/4 COPERCHIO DI PROT. X AGGANC.
H-A 3/4 COPERCHIO DI PROT. X AGGANC.
10430100
Il coperchio di protezione costituito dalla combinazione di termoplastica e metallo è idoneo per l’utilizzo con le custodie H-A 3.
H-A 32 TGB M32 N.GEW. HOOD
H-A 32 TGB M32 N.GEW. HOOD
19585000
La custodia robusta per 2 matrici della serie H-A, H-D o STA è appositamente concepita per installazioni a ingombro ridotto. Dispone di 2 leve doppie e un ingresso cavo diretto.
H-A 16 AG PANEL MOUNT BASE
H-A 16 AG PANEL MOUNT BASE
10462000
The metal housing is suitable for applications requiring a high number of contacts. It has a seal, a single lever and can even be used in electronic laboratories.
EPIC MHS 20 CM
EPIC MHS 20 CM
44423226
Elevata flessibilità grazie alla possibile combinazione di diversi moduli in un connettore
H-A 16 KDBF COVER
H-A 16 KDBF COVER
10469500
Il coperchio di protezione in termoplastica è idoneo per l’utilizzo con le custodie H-A 10, H-A 16, H-A 32 ed H-A 48.
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Caratteristiche del prodotto
- Locator e ganasce sono attrezzi dedicati alla pinza a crimpare 11147000 e alla macchina per crimpatura 11147001
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.