Eshop

EPIC® Tool per contatti H-D 1,6 stampati

per inserti e moduli dei connettori rettangolari EPIC®

Si suggerisce di utilizzare uno strumento professionale per l’impiego dei contatti punzonati, quali una pinza a crimpare, ganasce o il localizzatore.

Codice articolo Descrizione articoloInsertiVersioneNotePezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Accessori
11147000
Pinza per crimpareSenza matrici, senza posizionatoreIn valigetta-1
11147001
Macchina per crimpaturaSenza matrici, senza posizionatorepneumatica, 5-10 bar-1
11147170
Ganasce-Per attrezzi di crimpatura
11147000, 11147001
Per contatti: H-D 1,6 stampati (0,14 - 0,5 mm²)1
11147180
Ganasce-Per attrezzi di crimpatura
11147000, 11147001
Per contatti: H-D 1,6 stampati (0,5 - 1,5 mm²), MC 2.5 stampati (0,5 - 1,5 mm²)1
11147190
Ganasce-Per attrezzi di crimpatura
11147000, 11147001
Per contatti: H-D 1,6 stampati (1,5 - 2,5 mm²), MC 2,5 stampati (1,5 - 2,5 mm²)1
11147300
Posizionatore--Per contatti:
H-D 1,6 torniti, H-D 1,6 stampati
1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Caratteristiche del prodotto

  • Locator e ganasce sono attrezzi dedicati alla pinza a crimpare 11147000 e alla macchina per crimpatura 11147001

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.