- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- EPIC® Connettori industriali
- Connettori rettangolari
- Accessori EPIC®
Accessori EPIC®
Strumenti EPIC® per un assemblaggio sicuro e semplice dei connettori EPIC®
I più venduti della categoria
EPIC PINZA X CRIMPARE 0,14/2,5 MMQ
EPIC PINZA X CRIMPARE 0,14/2,5 MMQ
11147000
In caso di intervento di contatti torniti H-D 1.6 si suggerisce di utilizzare utensili quali una pinza a crimpare, il localizzatore o ganasce.
EPIC LOCATOR 0,14/0,5-0,5/1,5-1,5/2,5
EPIC LOCATOR 0,14/0,5-0,5/1,5-1,5/2,5
11147300
Per l’intervento professionale con contatti punzonati utilizzare strumenti di prim’ordine, quali una pinza a crimpare e il localizzatore.
EPIC LOCATOR FOR D=3.6MM MA. CO.
EPIC LOCATOR FOR D=3.6MM MA. CO.
11147210
Per un’installazione affidabile al 100 % si suggerisce di utilizzare strumenti professionali per i contatti torniti, quali uno strumento di sblocco o un localizzatore.
EPIC LOCATOR 0,14/2,5 PER 11147000
EPIC LOCATOR 0,14/2,5 PER 11147000
11147200
Per semplificare ulteriormente l’intervento con i contatti torniti, utilizzare uno strumento professionale, quale un utensile di compressione.
EPIC LOCATOR 0,14/0,5-0,5/1,5-1,5/2,5
EPIC LOCATOR 0,14/0,5-0,5/1,5-1,5/2,5
11147300
Si suggerisce di utilizzare uno strumento professionale per l’impiego dei contatti punzonati, quali una pinza a crimpare, ganasce o il localizzatore.
EPIC LOCATOR 0,14/2,5 PER 11147000
EPIC LOCATOR 0,14/2,5 PER 11147000
11147200
Si suggerisce di utilizzare strumenti professionali di prim’ordine per l’impiego dei contatti punzonati, quali una pinza a crimpare e ganasce.
EPIC CRIMP DIES FOR KOAX-CONTACTS
EPIC CRIMP DIES FOR KOAX-CONTACTS
11147130
I contatti coassiali richiedono uno strumento speciale. Utilizzare quindi la pinza a crimpare professionale o lo strumento di sblocco professionale.
H-B 24 TBFH-LB 21 ZW. CPL. HOOD
H-B 24 TBFH-LB 21 ZW. CPL. HOOD
70142400
La custodia robusta in metallo con una leva in lunghezza e un ingresso cavo diretto è concepita per l’impiego nell’industria della plastica e per applicazioni della costruzioni di macchinari ed impianti.
H-B 24 SDRLH-BO M32 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SDRLH-BO M32 ZW. BOX MOUNT BASE
79146400
La custodia per l’installazione nei connettori rettangolari dispone di 2 ingressi cavo e piolini per una leva doppia. Può essere, ad esempio, utilizzato nella costruzione di macchinari ed impianti.
H-B 24 SDR-BO 21 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SDR-BO 21 ZW. BOX MOUNT BASE
10107000
La custodia robusta per connettori rettangolari è costituita da piolini per una leva diretta e un ingresso cavo ed è idonea per l’impiego nei sistemi di illuminazione ed audio.
H-B 24 SGR 21 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SGR 21 ZW. BOX MOUNT BASE
10104000
La robusta custodia bassa in metallo è costituita da 2 leve doppie e 1 ingresso cavo. È ideale per l’impiego in applicazioni dell’industria della plastica.
H-B 24 SDRH-LB M32 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SDRH-LB M32 ZW. BOX MOUNT BASE
79164400
La robusta custodia in metallo per connettori rettangolari dispone di un ingresso cavo e una leva in lunghezza e può, ad esempio, essere utilizzata nell’industria della plastica.
H-B 24 SDR-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SDR-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
19107900
La robusta custodia bassa in metallo con un ingresso cavo e una leva in lunghezza può, ad esempio, essere utilizzata nell’industria della plastica.
H-B 24 SGRLH-LB M32 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SGRLH-LB M32 ZW. BOX MOUNT BASE
79161400
La custodia in metallo per connettori rettangolari è costituita da una leva in lunghezza e 2 ingressi cavo ed è prevista non solo per la costruzione di macchinari ed impianti.
H-B 24 SGRH-LB M32 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SGRH-LB M32 ZW. BOX MOUNT BASE
79160400
La custodia robusta in metallo con una leva in lunghezza e un ingresso cavo è idonea per l’impiego nei sistemi di illuminazione ed audio.
EPIC H-B 10 AG
EPIC H-B 10 AG
10032000
La robusta custodia universale è appositamente concepita per l’impiego nell’industria della plastica o per applicazioni nella costruzione di macchinari ed impianti.
INSERTO MCR 6 S MASCHIO 2 MODULI
INSERTO MCR 6 S MASCHIO 2 MODULI
10381000
I diversi tipi di sistemi a telaio modulari possono essere utilizzati in un’unica custodia. I telai a spina devono essere utilizzati sempre con contatti maschio.
MC MODULO MC 2 MASCHIO 5 POLI MAX 20A
MC MODULO MC 2 MASCHIO 5 POLI MAX 20A
10382200
Una custodia può combinare moduli di segnale e di potenza garantendo così un’elevata flessibilità. È idonea per i sistemi di controllo.
- EPIC® Tool per contatti M-D 1,0 Sub-D stampati, su bobina
- EPIC® Tool per contatti H-D 1,6 torniti
- EPIC® Tool per contatti H-D 1,6 stampati
- EPIC® Tool per contatti H-D 2,5 torniti, su bobina
- EPIC® Tool per contatti MC 2,5 torniti
- EPIC® Tool per contatti MC 2,5 stampati
- EPIC® Tool per contatti MC 3,6 torniti
- EPIC® MH Strumenti 4.0mm
- EPIC® Tool per contatti MC Coax