Eshop

EPIC® POWERLOCK Contatti a crimpare

Contatti, strumenti, accessori per connettori circolari

Contatti a crimpare EPIC® POWERLOCK 660A da 35mm2 a 240mm²

  • Max. 660 A
  • Non utilizzare con i connettori per contatti a vite (400A)
Codice articolo Descrizione articoloVersioneStampo di crimpaturaPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Contatto con perno filettato M12, incluso prigioniero di contatto
Femmina - per forma costruttiva A1 C
44420260
POWERLOCK SP M12contatto incavo, filettatura M12 per capicorda-1
Maschio - per forma costruttiva A6 C
44420261
POWERLOCK QP M12contatto a lamella fonte, filettatura M12 per capocorda-1
Contatto a crimpare, incluso prigioniero di contatto
Femmina - per forma costruttiva F6 e A1 C
44420293
POWERLOCK SCM 3535mm²351
44420294
POWERLOCK SCM 5050mm²501
44420295
POWERLOCK SCM 7070mm²701
44420231
POWERLOCK SCM 9595mm²951
44420233
POWERLOCK SCM 120120mm²1201
44420256
POWERLOCK SCM 150150mm²1501
44420234
POWERLOCK SCM 185185mm²1851
44420339
POWERLOCK SCM 240 NEW240mm²2401
Contatto a crimpare, incluso prigioniero di contatto
Maschio - per forma costruttiva D6 e A6 C
44420290
POWERLOCK QCM 3535mm²351
44420291
POWERLOCK QCM 5050mm²501
44420292
POWERLOCK QCM 7070mm²701
44420236
POWERLOCK QCM 9595mm²951
44420238
POWERLOCK QCM 120120mm²1201
44420257
POWERLOCK QCM 150150mm²1501
44420239
POWERLOCK QCM 185185mm²1851
44420324
POWERLOCK QCM 240 NEW240mm²2401
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.