Eshop

POWERLOCK BOX C*

Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.

Versione POWERLOCK BOX 660A per slot da 19 pollici, sicurezza garantita da innesto sequenziale e possibilità di bloccaggio della scatola

Blocco di sicurezza per evitare la disconnessione accidentale

ImpermeabileaffidabilitàRobustoScarico della trazione ottimaleAmpio campo di serraggio

VDE audited

Codice articolo Descrizione articoloTipo di fissaggioConfigurazione dei contattiUnità di base

Prezzo di base

POWERLOCK BOX, base per montaggio a pannello con contatti (perni filettati M12)
Presa da incasso A1, femmina
44420288
POWERLOCK BOX A1 CØ6,5mm (4x)4+PE
Forma costruttiva A1, femmina, con coperchio
44420289
POWERLOCK BOX A1 CDØ6,5mm (4x)4+PE
Forma costruttiva A6, maschio
44420284
POWERLOCK BOX A6 CØ6,5mm (4x)4+PE
Forma costruttiva A6, maschio, con coperchio
44420285
POWERLOCK BOX A6 CDØ6,5mm (4x)4+PE
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

  • * Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale)

Tensione Nominale (V)

  • 1000 V

Corrente nominale (A)

  • Max. 660 A

Grado di inquinamento

  • 3

Contatti

  • Contatto a crimpare: Rame, placcato argento

Numero di contatti

  • 4 + PE

Tipologia del contatto

  • Contatto a crimpare: 35 - 240 mm²

Grado di protezione

  • IP 65 (chiuso)

Cicli di innesto

  • 500

Campo di temperatura

  • -25°C ... +85°C

Vantaggi

  • Garantisce che sia rispettata la sequenza corretta per il collegamento e scollegamento di un set di connettori (PE, N, L1, L2, L3)
  • Ogni colore corrisponde a una diversa codifica per evitare collegamenti errati
  • IP 20
  • Microinterruttore integrato per il collegamento di un interruttore-sezionatore o di un cavo di allarme

Applicazione

  • Impianti a fonti di energia rinnovabile
  • Per applicazioni in corrente continua ed alternata
  • Per l'allacciamento di motori, trasformatori e generatori
  • Tecnologia per lo spettacolo

Caratteristiche del prodotto

  • Inclusi contatti con perno filettato M12
  • Connettore volante per microinterruttore opzionale
  • Custodia 19 pollici con unità rack 2HU/2U

Custodie

  • Coperchio di sicurezza ermetico opzionale