Eshop

POWERLOCK BOX S*

Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.

POWERLOCK BOX 400A versione per slot da 19 pollici

  • Blocco di sicurezza per evitare la disconnessione accidentale
  • Made in Europe

Ampio campo di serraggioScarico della trazione ottimaleRobustoaffidabilitàImpermeabile

CEVDECollaudato VDE

Codice articolo Descrizione articoloTipo di fissaggioConfigurazione dei contattiPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

POWERLOCK BOX, base per montaggio a pannello con contatti (perni filettati M12)
Forma costruttiva A1, femmina
44420282
POWERLOCK BOX A1 SØ6,5mm (4x)4+PE1
Forma costruttiva A1, femmina, con coperchio
44420283
POWERLOCK BOX A1 SDØ6,5mm (4x)4+PE1
Forma costruttiva A6, maschio
44420286
POWERLOCK BOX A6 SØ6,5mm (4x)4+PE1
Forma costruttiva A6, maschio, con coperchio
44420287
POWERLOCK BOX A6 SDØ6,5mm (4x)4+PE1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Garantisce che sia rispettata la sequenza corretta per il collegamento e scollegamento di un set di connettori (PE, N, L1, L2, L3)
  • Ogni colore corrisponde a una diversa codifica per evitare collegamenti errati
  • IP 20
  • Microinterruttore integrato per il collegamento di un interruttore-sezionatore o di un cavo di allarme

Applicazione

  • Impianti a fonti di energia rinnovabile
  • Per applicazioni in corrente continua ed alternata
  • Per l'allacciamento di motori, trasformatori e generatori
  • Tecnologia per lo spettacolo

Caratteristiche del prodotto

  • Inclusi contatti con perno filettato M12
  • Connettore volante per microinterruttore opzionale
  • Custodia 19 pollici con unità rack 2HU/2U

Custodie

  • Coperchio di sicurezza ermetico opzionale

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale)

Tensione Nominale (V)

  • 1000 V

Corrente nominale (A)

  • A vite max. 400 A

Grado di inquinamento

  • 3

Contatti

  • Collegamento a vite: Ottone, placcato argento

Numero di contatti

  • 4 + PE

Tipologia del contatto

  • Collegamento a vite: 50 - 120 mm²

Grado di protezione

  • IP 65 (chiuso)

Cicli di innesto

  • 500

Campo di temperatura

  • -20 °C ... +85 °C

  • * Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.