- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- EPIC® Connettori industriali
- Connettori circolari
- EPIC® POWERLOCK A VITE 400A
EPIC® POWERLOCK A VITE 400A
I più venduti della categoria
EPIC POWERLOCK F6 S L2/BK M40 (1)
EPIC POWERLOCK F6 S L2/BK M40 (1)
44420265
Connettore a spina EPIC®POWERLOCK corrente di caduta 400A per collegamento filettato fino a 120mm²
EPIC POWERLOCK D6 S L1/RD M40 (1)
EPIC POWERLOCK D6 S L1/RD M40 (1)
44420305
Connettore per cavo EPIC®POWERLOCK corrente sorgente 400A per collegamento filettato fino a 120mm²
EPIC POWERLOCK A6 S L2/BK QP M12 (1)
EPIC POWERLOCK A6 S L2/BK QP M12 (1)
44420280
Custodia di montaggio EPIC®POWERLOCK corrente sorgente 400A per collegamento filettato fino a 120mm²
EPIC POWERLOCK A1 S L3/GY SP M12 (1)
EPIC POWERLOCK A1 S L3/GY SP M12 (1)
44420276
Custodia di montaggio EPIC®POWERLOCK corrente di caduta 400A per collegamento filettato fino a 120mm²
EPIC SIGNAL M23 D6 N 7-10 (5)
EPIC SIGNAL M23 D6 N 7-10 (5)
72044030
Connettore per cavo EPIC® M23 di segnale con dado di collegamento
EPIC SIGNAL M23 A1 N (5)
EPIC SIGNAL M23 A1 N (5)
72004000
Custodia di montaggio EPIC® M23 per installazione su parete frontale
EPIC POWER LS1 G5 5+PE K (5)
EPIC POWER LS1 G5 5+PE K (5)
76153000
Cnnettore di alimentazione EPIC® LS1, base da pannello con filettatura M25 per il connettore maschio
EPIC POWER LS1 A1 5+PE K (5)
EPIC POWER LS1 A1 5+PE K (5)
76003000
Custodia di montaggio connettori EPIC® LS1 Power per installazione su parete frontale
EPIC POWER M12K G4 4+PE 1,5 (1)
EPIC POWER M12K G4 4+PE 1,5 (1)
44423162
La manutenzione è eseguita in un attimo: grazie al collegamento a crimpare o a saldare a scelta, la sostituzione del connettore di alimentazione M12, estremamente piccolo e potente, è eseguita in modo rapido. Il connettore con codifica K è particolarmente adatto per il collegamento dei motori a corrente trifase fino a 7,5 kW e per l’alimentazione in generale di apparecchiature.
EPIC POWER M12K A4 4+PE 1,5 (1)
EPIC POWER M12K A4 4+PE 1,5 (1)
44423163
La manutenzione è eseguita in un attimo: grazie al collegamento a crimpare o a saldare a scelta, la sostituzione del connettore di alimentazione M12, estremamente piccolo e potente, è eseguita in modo rapido. Il connettore con codifica K è particolarmente adatto per il collegamento dei motori a corrente trifase fino a 7,5 kW e per l’alimentazione in generale di apparecchiature.
EPIC POWER M12K D6 4+PE 1,5 6,5-10,5 (1)
EPIC POWER M12K D6 4+PE 1,5 6,5-10,5 (1)
44423164
La manutenzione è eseguita in un attimo: grazie al collegamento a crimpare o a saldare a scelta, la sostituzione del connettore di alimentazione M12, estremamente piccolo e potente, è eseguita in modo rapido. Il connettore con codifica K è particolarmente adatto per il collegamento dei motori a corrente trifase fino a 7,5 kW e per l’alimentazione in generale di apparecchiature.
EPIC POWER M12 G4 M16 3+PE M 0,2m (1)
EPIC POWER M12 G4 M16 3+PE M 0,2m (1)
44423146
Custodia di montaggio EPIC® M12 Power, 630V e 12A, connettore 0,75-1,5mm²
EPIC POWER M12 D6A 3+PE F 8-10 (1)
EPIC POWER M12 D6A 3+PE F 8-10 (1)
44423143
Connettore per cavo EPIC® M12 Power, 630V e 12A, connettore 0,75-1,5mm²