Eshop

EPIC® POWER M12 630V connettore volante

Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.

Connettore per cavo EPIC® M12 Power, 630V e 12A, connettore 0,75-1,5mm²

  • Connettore di alimentazione compatto
  • Made in Germany

LeggeroIngombri ridottiImpermeabile

cRUus

Codice articolo Descrizione articoloIntervallo di serraggio minIntervallo di serraggio maxPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

44423140
Connettore volante con contatti maschio8101
44423141
Connettore volante con contatti femmina8101
44423142
Connettore volante con contatti maschio, angolato8101
44423143
Connettore volante con contatti femmina, angolato8101
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • E' sufficiente un comune cacciavite per il cablaggio
  • Compatta e con ingombro minimo per spazi ristretti
  • Contatti placcati oro ad elevato rendimento

Applicazione

  • Alimentazione per piccoli dispositivi
  • Per cavi monofase o trifase senza N

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale)

Tensione Nominale (V)

  • 630 V

Tensione di prova

  • 6 kV

Corrente nominale (A)

  • 12 A

Grado di inquinamento

  • 3

Resistenza di contatto

  • < 3 mOhm

Numero di contatti

  • 3 + PE
  • Codifica S

Tipologia del contatto

  • contatto a vite: 0,75 - 1,5mm²

Grado di protezione

  • IP 67

Cicli di innesto

  • 100

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +80 °C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.