Eshop

Strumenti EPIC® POWER LS1.5

Contatti, strumenti, accessori per connettori circolari

Strumenti EPIC® POWER LS1.5 per serie di connettori circolari con misura 1,5

  • Crimpatrice universale 4-tacche
  • Disponibile in 2 versioni: per contatti fino a 6 mm² e da 6mm²
  • Made in Germany
Codice articolo Descrizione articoloDescrizioneVersioneAbbinabile aPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Pinza per crimpare
44429367
LS1.5 PINZA PER CRIMPATURA 0,08-6,0Pinza per crimpatura manuale a 4 tacche digitale incluso posizionatore0,14-6,0mm²per LS1.5, LS31
44429368
LS1.5 PINZA PER CRIMPATURA 6,0-10,0Pinza per crimpatura manuale a 4 tacche digitale incluso posizionatore6,0-10,0mm²per LS1.51
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : capicorda, guaine, ripresa dello schermo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.