Eshop

EPIC® POWER LS1 D6 corto

Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.

Connettore per cavo corto EPIC® LS1 Power con dado di collegamento

  • Lunghezza ridotta per cavi che sono semplici da assemblare
  • Made in Germany

Automazione industrialeEolicoBuona resistenza chimicaResistente alla corrosioneAntivibrazioneResistenza meccanicaTempo di montaggioScarico della trazione ottimaleIngombri ridottiRobustoSKINTOP® integratointerferenzeImpermeabileMolteplici approvazioni

CEVDEcRUusEAC

Codice articolo Descrizione articoloNumero contatti (inclusi)Intervallo di serraggio minIntervallo di serraggio maxIntervallo di serraggio in mmConfigurazione dei contattiPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Tipo LS1 D6, corto, connettore cavo, 6 poli per contatti femmina
73000028
LS1 D668,5118,5 - 115+PE5
73000030
LS1 D6-8,5118,5 - 115+PE20
73000029
LS1 D6610,515,510,5 - 15,55+PE5
73000031
LS1 D6-10,515,510,5 - 15,55+PE20
76123100
LS1 D667,515,57,5 - 15,55+PE5
76123610
LS1 D6-7,515,57,5 - 15,55+PE20
Tipo LS1 D6, corto, connettore cavo, 8 poli per contatti femmina
73000024
LS1 D688,5118,5 - 113+PE+45
73000026
LS1 D6-8,5118,5 - 113+PE+420
73000025
LS1 D6810,515,510,5 - 15,53+PE+45
73000027
LS1 D6-10,515,510,5 - 15,53+PE+420
76124100
LS1 D687,515,57,5 - 15,53+PE+45
76124610
LS1 D6-7,515,57,5 - 15,53+PE+420
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Elevata potenza in spazi di installazione minimi, soluzione ottimale per motori elettrici
  • Ottimizzato EMC
  • L'elevato grado di protezione garantisce la massima sicurezza

Applicazione

  • Impianti industriali
  • Servomotori e servo-azionamenti

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale)

Tensione Nominale (V)

  • 630 V (contatti 2mm)
  • 250 V (contatti 1 mm)

Tensione di prova

  • 6 kV (contatti 2 mm)
  • 4 kV (contatti 1 mm)

Corrente nominale (A)

  • 26A/3+PE+4, 25A/5+PE (contatti 2mm)
  • 7 A (contatti 1 mm)

Grado di inquinamento

  • 3

Resistenza di contatto

  • < 4 mOhm

Contatti

  • Ottone placcato oro

Numero di contatti

  • 3+PE+4(2mm/1mm)
  • 5+PE(2mm)

Tipologia del contatto

  • Contatto a crimpare: 0,5 - 4,0 mm² (contatti 2 mm)
  • Contatto a crimpare: 0,14 - 1,0 mm² (contatti 1mm)

Materiale

  • Custodia: pressofusione in lega di zinco nichelata
    Inserto: PA
    Guarnizione: FPM

Grado di protezione

  • IP68 (10h/1m)

Cicli di innesto

  • 500

Testato VDE

  • Test: VDE-REG. n. B25
  • Numero file UL: E249137

Campo di temperatura

  • da -25°C a +125°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.