Eshop

EPIC® Kit LS1 8 poli

CEcRUusCollaudato VDE

Scelta semplificata; Chiarezza nelle ordinazioni; Made in Germany; Kit integrati

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5

Classificazione ETIM 6

Tensione Nominale (V)

Corrente nominale (A)

Numero di contatti
3 + PE + 4

EPIC POWER LS1 KIT D6 3+PE+4 K (1)

Caratteristiche

  • Configurazione poli 3+PE+4, per contatti femmina 2mmØ + 1mmØ
  • Inclusi contatti a crimpare torniti 0,5-2,5mm² e 0,14-1,0mm²
  • D6 Connettore, serraggio cavo 7,5 - 15,5mm
Codice articoloPezzi / confezioneUnità di basePrezzo di base
75009694
1
EPIC POWER LS1 KIT A1 3+PE+4 K (1)

Caratteristiche

  • Configurazione poli 3+PE+4, per contatti maschio 2mmØ + 1mmØ
  • Inclusi contatti a crimpare torniti 0,5-2,5mm² e 0,14-1,0mm²
  • A1 Base da pannello dritta, montaggio su pannello frontale
Codice articoloPezzi / confezioneUnità di basePrezzo di base
75009695
1
EPIC POWER LS1 KIT A3 3+PE+4 K (1)

Caratteristiche

  • Configurazione poli 3+PE+4, per contatti maschio 2mmØ + 1mmØ
  • Inclusi contatti a crimpare torniti 0,5-2,5mm² e 0,14-1,0mm²
  • A3 Base da pannello angolare girevole, montaggio su pannello frontale
Codice articoloPezzi / confezioneUnità di basePrezzo di base
25009696
1
EPIC POWER LS1 KIT F6 3+PE+4 K (1)

Caratteristiche

  • Configurazione poli 3+PE+4, per contatti maschio 2mmØ + 1mmØ
  • Inclusi contatti a crimpare torniti 0,5-2,5mm² e 0,14-1,0mm²
  • F6 Connettore, serraggio cavo 7,5 - 15,5mm
Codice articoloPezzi / confezioneUnità di basePrezzo di base
75009697
1
EPIC POWER LS1 KIT D6 3+PE+4 K TWIST

Caratteristiche

  • Tecnologia di bloccaggio rapido TWIST
  • Connettore con 1/4 di giro a bloccaggio sicuro
  • Esente da vibrazioni
  • Non adatto per EPIC® presa da incasso standard/connettore femmina
Codice articoloPezzi / confezioneUnità di basePrezzo di base
24441294
1