Eshop

EPIC® Kit LS1 6 poli

CEcRUusCollaudato VDE

Made in Germany; Kit integrati; Scelta semplificata; Chiarezza nelle ordinazioni

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5

Classificazione ETIM 6

Tensione Nominale (V)
630 V (contatti 2mm)

Corrente nominale (A)
26A/3+PE+4, 25A/5+PE (contatti 2mm)

Numero di contatti
5 + PE

Caratteristiche

  • Configurazione poli 5+PE, per contatti femmina 2mmØ
  • Inclusi contatti a crimpare torniti 0,5-2,5mm²
  • D6 Connettore, serraggio cavo 7,5 - 15,5mm
Codice articoloPezzi / confezioneUnità di basePrezzo di base
75009690
1
EPIC POWER LS1 KIT A1 5+PE K (1)

Caratteristiche

  • Configurazione poli 5+PE, per contatti maschio 2mmØ
  • Inclusi contatti a crimpare torniti 0,5-2,5mm²
  • A1 Base da pannello dritta, montaggio su pannello frontale
Codice articoloPezzi / confezioneUnità di basePrezzo di base
75009691
1
EPIC POWER LS1 KIT A3 5+PE K (1)

Caratteristiche

  • Configurazione poli 5+PE, per contatti maschio 2mmØ
  • Inclusi contatti a crimpare torniti 0,5-2,5mm²
  • A3 Base da pannello angolare girevole, montaggio su pannello frontale
Codice articoloPezzi / confezioneUnità di basePrezzo di base
25009692
1
EPIC POWER LS1 KIT F6 5+PE K (1)

Caratteristiche

  • Configurazione poli 5+PE, per contatti maschio 2mmØ
  • Inclusi contatti a crimpare torniti 0,5-2,5mm²
  • F6 Connettore, serraggio cavo 7,5 - 15,5mm
Codice articoloPezzi / confezioneUnità di basePrezzo di base
75009693
1

Caratteristiche

  • Tecnologia di bloccaggio rapido TWIST
  • Connettore con 1/4 di giro a bloccaggio sicuro
  • Esente da vibrazioni
  • Non adatto per EPIC® presa da incasso standard/connettore femmina
Codice articoloPezzi / confezioneUnità di basePrezzo di base
24441293
1