Eshop

NYCWY

Cavi in PVC per posa fissa, interrata, con conduttore esterno a fili di rame concentrici

NYCWY, <VDE>, Cavo in PVC a norma HD603 / VDE 0276-603. Cavo con conduttore in rame concentrico ed ondulato per posa fissa interrata ed installazioni in edifici

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • Con spirale ondulata in rame concentrica

Per esternoResistente ai raggi UV

CEVDEFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

15505003
2 x 10re/1019312610
15505263
3 x 10re/1020408775
15505403
4 x 10re/1021504897
15505273
3 x 16re/16226431066
15505413
4 x 16re/16247961250
15505283
3 x 25rm/252610031584
15505423
4 x 25rm/162811421822
15505303
3 x 35sm/352614021710
15505433
4 x 35sm/162915262146
15505163
3 x 50sm/503020002368
15505443
4 x 50sm/253322033031
15505453
4 x 70sm/353830824056
15505143
3 x 95sm/503832964256
15505323
3 x 95sm/953937914600
15505463
4 x 95sm/504342085364
15505153
3 x 120sm/704142365314
15505473
4 x 120sm/704653886748
15505353
3 x 150sm/704551006344
15505483
4 x 150sm/705165408159
15505173
3 x 185sm/955063838054
15505493
4 x 185 sm/9558.081599850
15503293
4 x 240sm/12062.41054612409
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Conduttore di protezione o di neutro concentrico
  • Istallazione semplice grazie al conduttore in rame concentrico

Applicazione

  • Impiegato come cavo per posa fissa di energia e comando con i seguenti ambiti d'impiego:
  • In ambienti interni ed esterni
  • Interramento senza protezione aggiuntiva secondo la norma VDE HD 603/VDE 0276-603 - parte3-G (punto 4) che regola i cavi in PVC per interramento diretto: profondità minima della posa 0,6 m, ma almeno 0,8 m sotto strada
  • Nel cemento entro i limiti di temperatura di esercizio massima del cavo di +70 °C secondo la norma VDE HD 603/VDE 0276-603 - parte 3-G (punto 4) che regola i cavi in PVC per interramento diretto

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Portata di corrente secondo HD 603/VDE 0276-603, parte 3-G, Tabella 14 (interrato a una temperatura del suolo di +20 °C secondo HD 603/VDE 0276-603, parte 3-G, punto 5) per passaggio sotterraneo e Tabella 15 (in aria a una temperatura di +30 °C secondo HD 603/VDE 0276-603, Parte 3-G, punto 5) quando usato all'aperto; comunque sempre considerando le correzioni/declassamenti di corrente nominale secondo VDE 0298-4, per l'installazione in edifici (vedere anche tabella T12)
  • Resistente ai raggi UV secondo EN 50525-1

Riferimenti normativi/approvazioni

  • HD 603/VDE 0276-603 per NYCWY con 3 o 4 conduttori e relativo conduttore di protezione o di neutro concentrico aggiuntivo

Costruzione

  • Conduttore in fili di rame nudo
  • Abbreviazioni "re", "rm", "se", "sm":
    r = conduttore rotondo;
    s = conduttore settoriale;
    e = unifilare;
    m = multifilare;
  • Isolamento del conduttore in PVC
  • Riempitivo a copertura dei conduttori
  • Conduttore esterno concentrico in fili di rame nudo con una piattina di rame cordata a sinusoide che ne riduce l'induttività.
  • Guaina esterna in PVC

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di potenza a bassa tensione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dell’alta tensione

Codice di identificazione dei conduttori

  • Fino a 5 conduttori: secondo VDE 0293-308 tabella T9

Cordatura conduttori

  • Unifilare o multifilare

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 12 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 0,6/1,0 kV

Tensione di prova

  • 4000 V

Campo di temperatura

  • Durante l'installazione: da -5°C a +50°C
  • Posa fissa: da -40°C a +70°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.