ÖLFLEX® SERVO Extended Line per Siemens 6FX8002 (PUR)
Core Line per lievi sollecitazioni in catene portacavi
- Costruzione standard
- Connettore con ripresa dello schermatura
- Per sollecitazioni meccaniche gravose
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Prodotto disponibile in tutto il mondo
- Secondo gli standard di qualità Lapp
Applicazione
- Specifico per macchine utensili
- Versione per l'impiego in catene portacavi: Per corse fino a 100m (orizzontali)
- Per sequenze ad elevata dinamicità
Caratteristiche del prodotto
- Gamma estesa per catena portacavi con elevato stress meccanico
- Collaudato per alte sollecitazioni dinamiche e lunghe distanze
Riferimenti normativi/approvazioni
- Costruzione secondo standard SIEMENS® 6FX8002.
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2, VW-1, FT2
Costruzione
- Gamma completa
- Conduttori per la frenatura da 1,5 mm²
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo
Codice di identificazione dei conduttori
- Conduttori di potenza: neri con marcatura U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; conduttore di terra giallo/verde
- Versioni con una coppia di comando: nero; bianco
Due coppie di comando: nero con numerazione bianca: 5,6,7,8
Cordatura conduttori
- Fili sottilissimi secondo VDE 0295, classe 6 / IEC 60228 Cl. 6
Raggio minimo di curvatura
- Posa mobile:7.5 x diametro esterno (1.5-16 mm²)10 x diametro esterno (25-50 mm²)
- Posa fissa: 4 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- Conduttori di alimentazione e controllo:IEC U0/U: 600/1000 V
- UL & CSA: 1000 V
Tensione di prova
- conduttore/conduttore: 4 kV
- conduttore/schermo: 4 kV
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
Campo di temperatura
- Posa mobile: da -40°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)
- Posa fissa: da -50°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)
Cicli di curvatura ripetuti
- 10 milioni di cicli
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Le denominazioni di articoli Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) sono marchi depositati della Siemens AG e servono solo a scopi di confronto
- Altre lunghezze e terminazioni dei cavi su richiesta
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
- Altri articoli e lunghezze online https://servoconfigurator.lappgroup.com/it/