Eshop

Cavo alimentaz./prolunga ÖLFLEX® PLUG CEE senza invertitore di fase*

Cavo di prolunga e collegamento configurabile, basato su H07RN-F per corrente trifase

ÖLFLEX® PLUG CEE Cavo di collegamento/prolunga senza invertitore di fase, <HAR> H07RN-F, connettore maschio/femmina corrente trifase CA/5 poli CEE, prolunga o sguainato su un lato

Denominazione precedente: ÖLFLEX PLUG CEE (400 V) cavo di collegamento/ prolunga

CEFire

Codice articolo Connettore AmpereNumero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Lunghezza (m)Peso rame (kg/1.000 pezzi)Unità di base

Prezzo di base

Cavo di collegamento ÖLFLEX® PLUG CEE
71222231
165 G 1.511.2 - 14.42,5180
71222373
165 G 1.511.2 - 14.43,5252
71222239
165 G 1.511.2 - 14.45360
71222232
165 G 2.513.3 - 172,5300
71222240
165 G 2.513.3 - 175600
71222241
325 G 2.513.3 - 175600
71222234
325 G 4.015.6 - 19.92,5480
71222242
325 G 4.015.6 - 19.95960
71222243
325 G 6.017.5 - 22.251440
71222295
165 G 2.513.3 - 17101200
71222296
165 G 2.513.3 - 17253000
71222304
325 G 6.017.5 - 22.2102880
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Per utenze di corrente trifase CA
  • Macchine e impianti di cantiere
  • Secondo EN 50565-2: Ambienti asciutti o umidi e all'aperto

Caratteristiche del prodotto

  • Disponibile anche con invertitore di fase (per la modifica del senso di rotazione del motore)
  • Altre dimensioni, lunghezze, connettori, realizzazioni e cablaggi sono disponibili su richiesta

Riferimenti normativi/approvazioni

  • <HAR> cavo H07RN-F approvato secondo EN 50525-2-21

Costruzione

  • Spina CEE a 5 poli rossa, 400 V, tipo "6 o’clock" 180°, con protezione dai getti d'acqua IP 44 per VDE 0623/ EN 60309-2
  • Sguainata 80 mm, con puntalini
  • Da 10 mm²: sguainata 100 mm con puntalini
  • Presa CEE montato 5 poli rossa, 400 V, tipo "6 o’clock" 180°, con protezione dai getti d'acqua IP 44 secondo VDE 0623/ EN 60309-2

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001576
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Conduttore di potenza

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001576
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di alimentazione

Codice di identificazione dei conduttori

  • Secondo VDE 0293-308 (tabella T9)

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Tensione Nominale (V)

  • U0/U = da 200/346 a 240/415

Tensione di prova

  • 2500 V

Campo di temperatura

  • Posa mobile da -25°C to +60°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • * Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Osservare le informazioni sulla sicurezza ai sensi della normativa DIN VDE 0620-1, spine e prese per usi domestici o altri usi simili - Parte 1: Requisiti generali, allegato E: "L'installazione deve essere realizzata solo da persone con le competenze e l'esperienza necessarie in ambito elettrotecnico!"