Eshop

ÖLFLEX® EB CY

Cavo di controllo per circuiti a sicurezza intrinseca secondo IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165-1

ÖLFLEX® EB CY - cavo di comando PVC, flessibile, schermato e numerato, con guaina esterna blu per circuiti a sicurezza intrinseca, U0/U: 300/500V

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • Per l’uso all’interno di circuiti a Sicurezza Intrinseca, Ex i
  • Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo ISO 4892-3

Buona resistenza chimicainterferenze

CEEACFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® EB CY schermato; senza guaina interna
0012640
2 X 0.756.24356
0012641
3 X 0.756.55270
0012642
4 X 0.7576195
0012643
5 X 0.757.772108
0012644
7 X 0.758.389168
0012645
12 X 0.7510.9138216
0012646
18 X 0.7512.7211315
0012647
25 X 0.7514.8280435
0012650
2 X 1.06.55184
0012651
3 X 1.06.862110
0012652
5 X 1.08.188156
0012653
7 X 1.08.8112192
0012654
12 X 1.011.5185285
0012655
18 X 1.013.9268395
0012656
25 X 1.015.9354656
0012660
2 X 1.57.16587
0012661
3 X 1.57.582112
0012662
5 X 1.58.9119148
0012663
7 X 1.59.9154193
0012664
12 X 1.513268365
0012666
25 X 1.517.9530734
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ingombro contenuto grazie al diametro ridotto
  • La schermatura in calza di rame stagnato del cavo ÖLFLEX® EB CY garantisce la protezione del segnale in circuiti a sicurezza intrinseca dalle interferenze elettromagnetiche
  • Adatto all''utilizzo esterno

Applicazione

  • Per circuiti a sicurezza intrinseca (Ex i) secondo IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, sezione 16.2.2
  • In ambienti industriali con applicazioni critiche per soddisfare le prescrizioni EMC (compatibilità elettromagnetica)

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Elevato grado di copertura della schermatura,
    ridotta impedenza di trasferimento
    (max. 250 Ω/km a 30 MHz)
  • Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo ISO 4892-3

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Secondo EN 50525-2-51

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore in PVC LAPP P8/1
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Nastratura in materiale plastico
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna: PVC, Blu, simile RAL 5015

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334

Mutua capacità

  • Cond./cond. circa 160 nF/km
    Cond./schermo circa 250 nF/km

Induttanza

  • ca. 0.52 mH/km

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 20 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 3.000 V
  • Conduttore/schermo: 2.000 V

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.