Eshop

ÖLFLEX® ROBUST FD

Cavo di controllo flessibile con guaina esterna in TPE speciale - resistente ad un ampia gamma di agenti chimici

ÖLFLEX® ROBUST FD - cavo di alimentazione e comando privo di alogeni per applicazioni di catene portacavi in condizioni ambientali gravose

  • Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevate
  • Ottima resistenza agli agenti atmosferici
  • Good chemical resistance please see Appendix T1

Per esternoPrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistente all'oliocatena portacaviResistente ai raggi UV

CEECOLABEAC

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® ROBUST FD
0026536
2 X 0.56.19,634
0026537
3 G 0.56.614,445
0026538
4 G 0.57.319,255
0026539
5 G 0.582467
0026540
7 G 0.59.633,693
0026544
12 G 0.511.657,6142
0026545
18 G 0.513.986,4208
0026546
25 G 0.517.3120298
0026547
2 X 0.756.414,441
0026501
3 G 0.756.921,651
0026502
4 G 0.757.728,869
0026503
5 G 0.758.63687
0026504
7 G 0.7510.450,4127
0026505
12 G 0.7512.286,4182
0026506
18 G 0.7514.9129,6277
0026507
25 G 0.7518.5180421
0026508
2 X 1.06.828,849
0026509
3 G 1.07.428,863
0026510
4 G 1.08.238,482
0026511
5 G 1.09.248105
0026516
7 G 1.011.167,2157
0026517
12 G 1.013.3115,2226
0026518
18 G 1.015.9172,8345
0026519
25 G 1.019.8240547
0026548
2 X 1.5828,873
0026521
3 G 1.58.943,290
0026522
4 G 1.59.957,6118
0026523
5 G 1.51172149
0026524
7 G 1.513.4100,8233
0026525
12 G 1.515.8172,8322
0026526
18 G 1.518.9259,2494
0026527
25 G 1.523.5360695
0026531
4 G 2.511.896181
0026532
5 G 2.512.9120228
0026533
7 G 2.515.7168329
0026534
12 G 2.518.7288491
0026541
4 G 4.013.8153,6261
0026551
4 G 6.014.8230,4356
0026561
4 G 10.020.1384596
0026571
4 G 16.023.8614,4910
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ottima resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono e ai raggi UV ed ampio range di temperatura per l'utilizzo in interni ed esterni
  • Non sensibile al contatto con oli biologici e le loro emulsioni nonché numerosi grassi e cere a base vegetale, animale e sintetica
  • Ottima resistenza alle soluzioni di ammoniaca e biogas
  • Resistente all'acqua calda e fredda e detergenti e refrigeranti idrosolubili
  • Adatto per la pulizia a vapore
  • Bassa emissione di polveri nelle movimentazioni in catena

Applicazione

  • Per catene portacavi o parti di macchine in movimento
  • Adatto all'impiego nella costruzione di macchine utensili, attrezzature medicali, lavanderie, autolavaggi, settore chimico, impianti di compostaggio, impianti di depurazione
  • Settore food & beverage, in particolare per macchine per la produzione e la lavorazione di carne e settore caseario
  • In ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

  • Elevata resistenza agli oli e alle sostanze chimiche
  • Resistente all'ozono, ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo EN 50396 e HD 605 S2
  • Resistente a idrolisi da acqua calda e bollente
  • Ottima resistenza chimica ai fluidi idraulici a base di esteri
  • Flessibile fino a -40°C

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Secondo VDE 0250 / 0285
  • Classificazione 'clean room' su richiesta per singoli articoli
  • Per l'uso in catena portacavi: seguire le linee guida di installazione, tabella T3

Costruzione

  • Fili sottili di rame stagnato
  • Isolamento del conduttore in TPE
  • Conduttori cordati a passo corto
  • Nastratura in tessuto non tessuto
  • Robusta guaina isolante in TPE speciale privo di alogeni, nero (sim. RAL 9005)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca (VDE 0293-334)

Cordatura conduttori

  • Fili sottilissimi secondo VDE 0295, classe 6 / IEC 60228 Cl. 6

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: da 7,5 x diametro esterno (a temperature < 70°C) da 10 x diametro esterno (a temperature max 105 °C)
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 4000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Mobile: da -40 ℃ a +105 °C Posa fissa: da -50 °C a +105 °C

Cicli di flessione e parametri di utilizzo

  • Consultare la tabella di selezione A2-1 in allegato al nostro catalogo online

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.