Eshop

LiY

Conduttore flessibile per dispositivi di telecomunicazione e componenti elettronici

Cavo di comando LIY, PVC, cavo di connessione intrecciato per dispositivi di telecomunicazione e componenti elettronici, ignifugo, max +70 °C

  • Conduttore per cablaggi in PVC
  • Economicamente conveniente

CEFire

Codice articolo Colori dei conduttoriSezione conduttore in mm²Diametro esterno [mm]m/bobinaPeso rame kg/kmUnità di base

Prezzo di base

4125000S
giallo/verde0.141,15001,35
4125001S
nero0.141,15001,35
4125002S
blu0.141,15001,35
4125014S
blu scuro0.141,15001,35
4125003S
marrone0.141,15001,35
4125005S
giallo0.141,15001,35
4125006S
verde0.141,15001,35
4125007S
viola0.141,15001,35
4125008S
rosa0.141,15001,35
4125009S
arancione0.141,15001,35
4125104S
rosso0.141,15001,35
4125105S
bianco0.141,15001,35
4125106S
grigio0.141,15001,35
4126000S
giallo/verde0.251,32502,4
4126001S
nero0.251,32502,4
4126002S
blu0.251,32502,4
4126014S
blu scuro0.251,32502,4
4126003S
marrone0.251,32502,4
4126004S
beige0.251,32502,4
4126005S
giallo0.251,32502,4
4126006S
verde0.251,32502,4
4126007S
viola0.251,32502,4
4126008S
rosa0.251,32502,4
4126009S
arancione0.251,32502,4
4126010S
trasparente0.251,32502,4
4126104S
rosso0.251,32502,4
4126105S
bianco0.251,32502,4
4126106S
grigio0.251,32502,4
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Conduttore di piccola sezione per il cablaggio di quadri e apparecchiature per telecomunicazioni, e per componenti elettronici.

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Bobina: d1=18mm; d2=150mm; b=85mm*

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Secondo VDE 0812

Costruzione

  • Conduttore in rame flessibile
  • Isolamento del conduttore in PVC YI 2/TI 2 secondo VDE 0207-4

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore

Tensione di picco

  • 500 V (0,14 mm²)
  • 900 V (0,25 mm²)

Cordatura conduttori

  • 0,14 mm²: ≥ 18 fili (ciascuno 0,10 mm Ø)
  • 0,25 mm²: ≥ 14 fili (ciascuno 0,15 mm Ø)

Tensione Nominale (V)

  • Tensione di esercizio < 50 VAC
  • UPP - tensione di picco: ≤ 250 V

Tensione di prova

  • 1.200 V (0,14 mm²)
  • 2.500 V (0,25 mm²)

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -30°C a +70°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.