Eshop

H07V-K in scatola di cartone

Conduttore singolo per cablaggio, armonizzato, flessibile per posa fissa e protetta, in scatola di cartone per risparmio sui costi

Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio, assemblaggio, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, scatola di cartone grande

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • Efficiente
  • <HAR>

CEHAREACFire

Codice articolo Colori dei conduttoriSezione conduttore in mm²Diametro esterno [mm]m/scatolaPeso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

4520001K
giallo/verde1.52.8 - 3.4150014,422
4520001E
giallo/verde1.52.8 - 3.4400014,422
4520121K
verde1.52.8 - 3.4150014,422
4520031K
marrone1.52.8 - 3.4150014,422
4520031E
marrone1.52.8 - 3.4400014,422
4520011K
nero1.52.8 - 3.4150014,422
4520011E
nero1.52.8 - 3.4400014,422
4520061K
grigio1.52.8 - 3.4150014,422
4520021K
blu1.52.8 - 3.4150014,422
4520021E
blu1.52.8 - 3.4400014,422
4520141K
blu scuro1.52.8 - 3.4150014,422
4520141E
blu scuro1.52.8 - 3.4400014,422
4520091K
arancione1.52.8 - 3.4150014,422
4520071K
viola1.52.8 - 3.4150014,422
4520111K
giallo1.52.8 - 3.4150014,422
4520051K
bianco1.52.8 - 3.4150014,422
4520041K
rosso1.52.8 - 3.4150014,422
4520041E
rosso1.52.8 - 3.4400014,422
4520261K
blu/ bianco1.52.8 - 3.4150014,422
4520391K
arancione/bianco1.52.8 - 3.4150014,422
4520461K
bianco/rosso1.52.8 - 3.4150014,422
4520002K
giallo/verde2.53.4 - 4.19002437
4520002E
giallo/verde2.53.4 - 4.125002437
4520122K
verde2.53.4 - 4.19002437
4520032K
marrone2.53.4 - 4.19002437
4520012K
nero2.53.4 - 4.19002437
4520012E
nero2.53.4 - 4.125002437
4520062K
grigio2.53.4 - 4.19002437
4520022K
blu2.53.4 - 4.19002437
4520022E
blu2.53.4 - 4.125002437
4520142K
blu scuro2.53.4 - 4.19002437
4520092K
arancione2.53.4 - 4.19002437
4520072K
viola2.53.4 - 4.19002437
4520112K
giallo2.53.4 - 4.19002437
4520052K
bianco2.53.4 - 4.19002437
4520042K
rosso2.53.4 - 4.19002437
4520922K
blu scuro/bianco2.53.4 - 4.19002437
4520312K
giallo/rosso2.53.4 - 4.19002437
4520402K
rosso/nero2.53.4 - 4.19002437
4520003K
giallo/verde43.9 - 4.860038,445
4520033K
marrone43.9 - 4.860038,445
4520013K
nero43.9 - 4.860038,445
4520013E
nero43.9 - 4.8200038,445
4520063K
grigio43.9 - 4.860038,445
4520023K
blu43.9 - 4.860038,445
4520143K
blu scuro43.9 - 4.860038,445
4520093K
arancione43.9 - 4.860038,445
4520073K
viola43.9 - 4.860038,445
4520043K
rosso43.9 - 4.860038,445
4520263K
blu/ bianco43.9 - 4.86003845
4520923K
blu scuro/bianco43.9 - 4.86003845
4520004K
giallo/verde64.4 - 5.340057,671
4520004E
giallo/verde64.4 - 5.3150057,671
4520034K
marrone64.4 - 5.340057,671
4520014K
nero64.4 - 5.340057,671
4520014E
nero64.4 - 5.3150057,671
4520064K
grigio64.4 - 5.340057,671
4520024K
blu64.4 - 5.340057,671
4520024E
blu64.4 - 5.3150057,671
4520144K
blu scuro64.4 - 5.340057,671
4520094K
arancione64.4 - 5.340057,671
4520044K
rosso64.4 - 5.340057,671
4520044E
rosso64.4 - 5.3150057,671
4520264K
blu/ bianco64.4 - 5.340057,671
4520924K
blu scuro/bianco64.4 - 5.340057,671
4520071E
--2.8 - 3.4-14,4-
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ottimo rapporto qualità prezzo
  • I conduttori unipolari sono marcati in rilievo, per consentire la lettura di marcature aggiuntive tramite stampa a colori
  • Grazie al cartone di peso e dimensioni contenute, l'utilizzo risulta più maneggevole
  • Risparmio di tempo nel montaggio

Applicazione

  • Ideale per cablaggi, ottimizzando i tempi
  • Per il cablaggio di quadri elettrici

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2

Riferimenti normativi/approvazioni

  • <HAR> certificazione tipo di cavo sec. EN 50525-2-31
  • Nessuna certificazione secondo EN50525-1 / VDE0285-525-1 per i seguenti colori di isolamento: trasparente, verde (colore unico), giallo (colore unico), tutti i colori doppi (eccetto verde-giallo e giallo-verde)

Costruzione

  • Conduttore in fili sottili di rame nudo, classe 5 conforme IEC 60228
  • Isolamento del conduttore in PVC

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • Secondo EN 50565-1
  • 4 x diametro esterno (D) per uso normale; 2 x D per piegatura continua

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 450/750 V

Tensione di prova

  • 2500 V AC

Corrente nominale (A)

  • VDE 0298 parte 4
    EN 50565-1 / VDE 0298-565-1
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -40°C a +70°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.