Eshop

H05V-K in scatola di cartone

Conduttore singolo per cablaggio, armonizzato, flessibile per posa fissa e protetta, in scatola di cartone per risparmio sui costi

Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio, assemblaggio, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, scatola di cartone grande

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • Efficiente
  • <HAR>

CEHAREACFire

Codice articolo Colori dei conduttoriSezione conduttore in mm²Diametro esterno [mm]m/scatolaPeso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

4510001K
giallo/verde0.52.1 - 2.530004,89
4511065K
marrone0.52.1 - 2.530004,89
4510011K
nero0.52.1 - 2.530004,89
4511073K
grigio0.52.1 - 2.530004,89
4510021K
blu0.52.1 - 2.530004,89
4510021E
blu0.52.1 - 2.590004,89
4511064K
blu scuro0.52.1 - 2.530004,89
4511060E
blu scuro0.52.1 - 2.590004,89
4510161K
blu marine0.52.1 - 2.530004,89
4511070K
arancione0.52.1 - 2.530004,89
4511068K
viola0.52.1 - 2.530004,89
4511072K
bianco0.52.1 - 2.530004,89
4511071K
rosso0.52.1 - 2.530004,89
4510921K
blu scuro/bianco0.52.1 - 2.530004,89
4510002K
giallo/verde0.752.2 - 2.725007,212
4510122K
verde0.752.2 - 2.725007,212
4510032K
marrone0.752.2 - 2.725007,212
4510012K
nero0.752.2 - 2.725007,212
4510062K
grigio0.752.2 - 2.725007,212
4510022K
blu0.752.2 - 2.725007,212
4510022E
blu0.752.2 - 2.775007,212
4510142K
blu scuro0.752.2 - 2.725007,212
4511061E
blu scuro0.752.2 - 2.775007,212
4510162K
blu marine0.752.2 - 2.725007,212
4510092K
arancione0.752.2 - 2.725007,212
4510072K
viola0.752.2 - 2.725007,212
4510112K
giallo0.752.2 - 2.725007,212
4510052K
bianco0.752.2 - 2.725007,212
4510042K
rosso0.752.2 - 2.725007,212
4510042E
rosso0.752.2 - 2.775007,212
4510082K
rosa0.752.2 - 2.725007,212
4510262K
blu/ bianco0.752.2 - 2.725007,212
4510922K
blu scuro/bianco0.752.2 - 2.725007,212
4510003K
giallo/verde12.4 - 2.820009,615
4510033K
marrone12.4 - 2.820009,615
4510013K
nero12.4 - 2.820009,615
4510013E
nero12.4 - 2.860009,615
4510063K
grigio12.4 - 2.820009,615
4510023K
blu12.4 - 2.820009,615
4510023E
blu12.4 - 2.860009,615
4510143K
blu scuro12.4 - 2.820009,615
4511062E
blu scuro12.4 - 2.860009,615
4510163K
blu marine12.4 - 2.820009,615
4510093K
arancione12.4 - 2.820009,615
4510073K
viola12.4 - 2.820009,615
4510113K
giallo12.4 - 2.820009,615
4510053K
bianco12.4 - 2.820009,615
4510043K
rosso12.4 - 2.820009,615
4510083K
rosa12.4 - 2.820009,615
4510263K
blu/ bianco12.4 - 2.820009,615
4510923K
blu scuro/bianco12.4 - 2.820009,615
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ottimo rapporto qualità prezzo
  • I conduttori unipolari sono marcati in rilievo, per consentire la lettura di marcature aggiuntive tramite stampa a colori
  • Grazie al cartone di peso e dimensioni contenute, l'utilizzo risulta più maneggevole
  • Risparmio di tempo nel montaggio

Applicazione

  • Ideale per cablaggi, ottimizzando i tempi
  • Per il cablaggio di quadri elettrici

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2

Riferimenti normativi/approvazioni

  • <HAR> certificazione tipo di cavo sec. EN 50525-2-31

Costruzione

  • Conduttore in fili sottili di rame nudo, classe 5 conforme IEC 60228
  • Isolamento del conduttore in PVC

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • Secondo EN 50565-1
  • 4 x diametro esterno (D) per uso normale; 2 x D per piegatura continua

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 2000 V

Corrente nominale (A)

  • VDE 0298 parte 4
    EN 50565-1 / VDE 0298-565-1
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -40°C a +70°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.