Eshop

Conduttori per cablaggi bicolore X05V-K

Cavo di alimentazione e comando X05V-K, per cablaggio interno, PVC, 300/500 V, classe 5, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, bobina

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • PVC bicolore a spirale

CEEACFire

Codice articolo Colori dei conduttoriSezione conduttore in mm²Diametro esterno [mm]m/bobinam/scatolaPeso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

4512261S
blu/ bianco0.52.1 - 2.5250-4,89
4512261K
blu/ bianco0.52.1 - 2.5-40004,89
4512921S
blu scuro/bianco0.52.1 - 2.5250-4,89
4512211S
nero/ rosso0.52.1 - 2.5250-4,89
4512231S
blu/ nero0.52.1 - 2.5250-4,89
4512241S
blu/ verde0.52.1 - 2.5250-4,89
4512251S
blu/rosso0.52.1 - 2.5250-4,89
4512271S
marrone/ nero0.52.1 - 2.5250-4,89
4512291S
marrone/ bianco0.52.1 - 2.5250-4,89
4512311S
giallo/rosso0.52.1 - 2.5250-4,89
4512371S
viola/bianco0.52.1 - 2.5250-4,89
4512381S
arancione/nero0.52.1 - 2.5250-4,89
4512391S
arancione/bianco0.52.1 - 2.5250-4,89
4512401S
rosso/nero0.52.1 - 2.5250-4,89
4512421S
rosso/bianco0.52.1 - 2.5250-4,89
4512441S
bianco/blu0.52.1 - 2.5250-4,89
4512461S
bianco/rosso0.52.1 - 2.5250-4,89
4512341S
verde/bianco0.52.1 - 2.5250-4,89
4512221S
nero/ bianco0.52.1 - 2.5250-4,89
4512281S
marrone/ verde0.52.1 - 2.5250-4,89
4512301S
giallo/ nero0.52.1 - 2.5250-4,89
4512321S
giallo/bianco0.52.1 - 2.5250-4,89
4512351S
viola/nero0.52.1 - 2.5250-4,89
4512431S
bianco/nero0.52.1 - 2.5250-4,89
4512451S
bianco/ marrone0.52.1 - 2.5250-4,89
4512471S
grigio/nero0.52.1 - 2.5250-4,89
4512262S
blu/ bianco0.752.2 - 2.7250-7,212
4512922S
blu scuro/bianco0.752.2 - 2.7250-7,212
4512202S
nero/ verde0.752.2 - 2.7250-7,212
4512212S
nero/ rosso0.752.2 - 2.7250-7,212
4512232S
blu/ nero0.752.2 - 2.7250-7,212
4512242S
blu/ verde0.752.2 - 2.7250-7,212
4512252S
blu/rosso0.752.2 - 2.7250-7,212
4512252K
blu/rosso0.752.2 - 2.7-40007,212
4512272S
marrone/ nero0.752.2 - 2.7250-7,212
4512292S
marrone/ bianco0.752.2 - 2.7250-7,212
4512312S
giallo/rosso0.752.2 - 2.7250-7,212
4512332S
verde/ nero0.752.2 - 2.7250-7,212
4512372S
viola/bianco0.752.2 - 2.7250-7,212
4512382S
arancione/nero0.752.2 - 2.7250-7,212
4512392S
arancione/bianco0.752.2 - 2.7250-7,212
4512402S
rosso/nero0.752.2 - 2.7250-7,212
4512412S
rosso/ giallo0.752.2 - 2.7250-7,212
4512422S
rosso/bianco0.752.2 - 2.7250-7,212
4512442S
bianco/blu0.752.2 - 2.7250-7,212
4512462S
bianco/rosso0.752.2 - 2.7250-7,212
4512342S
verde/bianco0.752.2 - 2.7250-7,212
4512222S
nero/ bianco0.752.2 - 2.7250-7,212
4512302S
giallo/ nero0.752.2 - 2.7250-7,212
4512322S
giallo/bianco0.752.2 - 2.7250-7,212
4512352S
viola/nero0.752.2 - 2.7250-7,212
4512432S
bianco/nero0.752.2 - 2.7250-7,212
4512452S
bianco/ marrone0.752.2 - 2.7250-7,212
4512472S
grigio/nero0.752.2 - 2.7250-7,212
4512263S
blu/ bianco12.4 - 2.8250-9,615
4512923S
blu scuro/bianco12.4 - 2.8250-9,615
4512203S
nero/ verde12.4 - 2.8250-9,615
4512213S
nero/ rosso12.4 - 2.8250-9,615
4512233S
blu/ nero12.4 - 2.8250-9,615
4512243S
blu/ verde12.4 - 2.8250-9,615
4512253S
blu/rosso12.4 - 2.8250-9,615
4512273S
marrone/ nero12.4 - 2.8250-9,615
4512293S
marrone/ bianco12.4 - 2.8250-9,615
4512313S
giallo/rosso12.4 - 2.8250-9,615
4512333S
verde/ nero12.4 - 2.8250-9,615
4512363S
viola/ giallo12.4 - 2.8250-9,615
4512373S
viola/bianco12.4 - 2.8250-9,615
4512383S
arancione/nero12.4 - 2.8250-9,615
4512393S
arancione/bianco12.4 - 2.8250-9,615
4512393K
arancione/bianco12.4 - 2.8-20009,615
4512403S
rosso/nero12.4 - 2.8250-9,615
4512413S
rosso/ giallo12.4 - 2.8250-9,615
4512423S
rosso/bianco12.4 - 2.8250-9,615
4512423K
rosso/bianco12.4 - 2.8-20009,615
4512443S
bianco/blu12.4 - 2.8250-9,615
4512463S
bianco/rosso12.4 - 2.8250-9,615
4512343S
verde/bianco12.4 - 2.8250-9,615
4512223S
nero/ bianco12.4 - 2.8250-9,615
4512283S
marrone/ verde12.4 - 2.8250-9,615
4512303S
giallo/ nero12.4 - 2.8250-9,615
4512323S
giallo/bianco12.4 - 2.8250-9,615
4512353S
viola/nero12.4 - 2.8250-9,615
4512433S
bianco/nero12.4 - 2.8250-9,615
4512453S
bianco/ marrone12.4 - 2.8250-9,615
4512473S
grigio/nero12.4 - 2.8250-9,615
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Cablaggio interno di apparecchiature elettriche ed elettroniche
  • Posa protetta all'interno degli impianti di illuminazione
  • Sistemi di segnalamento e in tubazioni sottotraccia

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Bobina: d1=18mm; d2=200mm; b=85mm

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Secondo EN 50525-2-31

Costruzione

  • Conduttore in fili sottili di rame nudo, classe 5 conforme IEC 60228
  • Isolamento del conduttore in PVC
  • Bicolore, con strisce colorate

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • 4 x diametro esterno (DE) per uso definito H05V-K; 2 x DE con uso di strumenti di piega

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 2000 V

Corrente nominale (A)

  • VDE 0298 parte 4
    EN 50565-1 / VDE 0298-565-1
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -40°C a +70°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.