Eshop

NSSHÖU

Cavo in gomma ad elevata resistenza meccanica per attività in miniere e cave

Cavo di alimentazione e comando NSSHÖU, VDE, in gomma, per condizioni gravose, con guaina esterna ed interna, 0,6/1 kV, classe 5, flessibile da -25°C a +90 °C, attività mineraria, per esterni

  • Attività estrattiva
  • Per uso esterno
  • Resistente agli oli

Per esternoResistente alle basse temperatureResistenza meccanicaResistente all'olioResistente ai raggi UV

CEVDEEACFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

NSSHÖU-O
1600500
1 X 16.010.9153,6260
1600501
1 X 25.013.3240390
1600502
1 X 35.014.4336500
1600503
1 X 50.016.7480680
1600504
1 X 70.018.9672900
1600505
1 X 95.021.09121150
1600506
1 X 120.023.311521440
1600507
1 X 150.025.214401750
1600508
1 X 185.028.417762180
1600509
1 X 240.031.423042790
NSSHÖU-J
1600516
3 G 1.511.843,2200
16005243
4 G 1.512.757,6230
16005333
5 G 1.513.672280
1600517
3 G 2.513.272260
16005253
4 G 2.515.496360
16005343
5 G 2.516.5120420
1600541
7 G 2.520.0168600
1600544
12 G 2.526.0288860
16005263
4 G 4.016.9153,6470
16005353
5 G 4.018.2192550
16005273
4 G 6.018.3230,4580
16005363
5 G 6.020.6288740
16005283
4 G 10.022.3384950
16005373
5 G 10.024.14801100
16005293
4 G 16.026.16141400
16005383
5 G 16.028.37681720
16005303
4 G 25.031.29602000
16005313
4 G 35.034.113442700
16005323
4 G 50.041.019203700
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Adatto all'impiego con sollecitazioni meccaniche molto forti
  • La versione unipolare è adatta a collegamenti robusti per saldatrici
  • Non antistatico

Applicazione

  • Per l'impiego nelle miniere e nelle cave
  • Collegamento di apparecchi e macchine portatili
  • Per condizioni ambientali gravose
  • All'esterno e in ambienti asciutti e umidi

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Resistente agli oli secondo EN 60811-404
  • Elevata resistenza alle scalfiture
  • Resistente all'abrasione

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Cavo <VDE> NSSHÖU approvato secondo VDE 0250-812

Costruzione

  • Trefoli di fili sottili in rame stagnato
  • Isolamento del conduttore in gomma 3GI3
  • Guaina interna in gomma GM1b o 5GM5
  • Guaina esterna in gomma tipo 5GM5

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di potenza a bassa tensione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dell’alta tensione

Codice di identificazione dei conduttori

  • Fino a 5 conduttori: secondo VDE 0293-308 tabella T9
  • Da 6 conduttori in su: neri con numerazione bianca

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: 10 x diametro esterno
  • Posa fissa: 5 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 600/1000 V

Tensione di prova

  • 3000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Corrente nominale (A)

  • Secondo VDE 0298 parte 4 tabella 15

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -25° C a + 90° C
  • Posa fissa: da -40°C a +90°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.