Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Cavo di alimentazione e comando H05RN-F, AR, in gomma, 300/500V, classe 5/flessibile da -25°C a +60°C, lieve sollecitazione meccanica, resistente all'olio, ignifugo
ÖLFLEX® ROBUST 210 - cavo di comando, resistente ad agenti atmosferici, biopetrolio, detergenti e acqua calda per utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande ed impianti di compostaggio
NSGAFÖU 1,8/3 kV AC, certificato VDE, cavo di controllo e comando, isolato in gomma provvisto di guaina esterna, classe 5, resistente all’olio, VDE 0250-602
Cavo di alimentazione e comando H07RN-F, AR, in gomma, pesante, 450/750 V, uso industriale e agricolo, classe 5, da -25°C a +60°C, resistente all'olio, ignifugo
ÖLFLEX® 540 P - cavo di alimentazione PUR, certificato VDE, per esterni in cantiere con rivestimento giallo - flessibile al freddo, antiabrasione, privo di alogeni
H01N2-D, certificato HAR, cavo di controllo e comando in gomma per saldatura ad arco, in precedenza VDE tipo NSLFFÖU, 100VAC, 150VDC, EN 50525-2-81, IEC 60245, autoestinguente
ÖLFLEX® 400 P - cavo di comando PUR resistente a olio e scalfiture, antiabrasione per utilizzo in macchinari industriali, apparecchiature, strumentazione, controllo e automazione.
Cavo di alimentazione e comando H05RR-F, certificato AR, per elettrodomestici e dispositivi portatili, in gomma, classe 5/flessibile, per interni, ignifugo
Cavo di collegamento in PUR, armonizzato secondo il tipo H05BQ-F / H07BQ-F, resistente all’olio e all’abrasione per apparecchi elettrici portatili o macchine per cantieri.
ÖLFLEX® 500 P - cavo di alimentazione PUR con conduttori ultraflessibili ed elevata resistenza meccanica per un'applicazione prolungata e resistente all'olio con apparecchiature portatili
ÖLFLEX® 440 CP - cavo di comando PUR schermato per esterni ed interni - flessibile al freddo, antiabrasione, ignifugo e privo di alogeni con certificazione VDE
ÖLFLEX® 400 CP - cavo di comando PUR, schermato, resistente all'olio, antiabrasione per utilizzo in macchinari industriali, apparecchiature e automazione
ÖLFLEX® ROBUST 215 C - cavo di comando schermato, resistente ad agenti atmosferici, biopetrolio, detergenti e acqua calda per utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande ed impianti di compostaggio
ÖLFLEX® ROBUST 200 - cavo di alimentazione, resistente ad agenti atmosferici, biopetrolio, detergenti e acqua calda per utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande ed impianti di compostaggio
ÖLFLEX® 408 P - PUR control cable with VDE certification for oil- and abrasion-resistant use in apparatus construction, in industrial machines and machine tools.
H07RN-F, <HAR>, power and control cable, 450/750 V, submersion to a depth of 100m (AD8), ozone/oil-resistant, class 5, -40°C to +90°C, halogen-free, flame-retardant
H07ZZ-F, <HAR>, cavo di controllo e comando, isolamento in gomma, 450/750V, privo di alogeni, autoestinguente secondo IEC 60332-3-24, a bassa emissione di fumi LS0H EN 61034-2
ÖLFLEX® 409 CP - Cavo di comando schermato in PUR con omologazione UL/CSA AWM per impiego resistente a olio e sfregamento in Nord America nella fabbricazione di macchine nonché in macchine utensili e industriali.
ÖLFLEX® 540 CP - cavo di alimentazione PUR schermato, certificato VDE, per esterni in cantiere con rivestimento giallo - flessibile al freddo, antiabrasione, privo di alogeni