Eshop

ÖLFLEX® SOLAR XLWP

H1Z2Z2-K Reticolato a fasci di elettroni per posa interrata con resistenza allì'acqua

Cavo ÖLFLEX® SOLAR, secondo EN 50618 certificato TÜV tipo H1Z2Z2-K, reticolato, struttura a tenuta stagna aumentata, interrabile, test di impatto UL 854, AD8

  • Design del cavo ottimizzato: elevata resistenza al volume anche dopo lunghi periodi in acqua
  • H1Z2Z2-K certificato secondo EN 50618
  • Enterrable (ver detalles)

Energia SolarePer esternoPrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistente agli acidiResistente alla temperaturaResistente ai raggi UVImpermeabile

CE

Codice articolo Sezione conduttore in mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® SOLAR XLWP
Isolamento del conduttore: bianco / Guaina esterna: nera
1023601
45,838,468,1
1023602
66,457,691,6
1023603
107,696138,6
1023604
169,1153,6209,7
Isolamento del conduttore: bianco / Guaina esterna: nera con striscia rossa
1023621
45,838,468,1
1023622
66,457,691,6
1023623
107,696138,6
1023624
169,1153,6209,7
Isolamento del conduttore: bianco / Guaina esterna: nera con striscia blu
1023625
45,838,468,1
1023626
66,457,691,6
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Robusto contro le sollecitazioni meccaniche, ad es. per posa interrata non protetta in scavi, secondo UL 854
  • L’alternativa per la copertura con acqua, ad es. a seguito dell’innalzamento del livello dell’acqua per inondazione
  • Riduzione della propagazione dell'incendio e dell'emissione di gas tossici in caso di incendio
  • La striscia colore rosso o blu estrusa serve come protezione da inversione della polarità durante l'installazione.
  • La marcatura metrica posta sulla guaina del cavo permette il controllo delle pezzature utilizzate

Applicazione

  • Impianti fotovoltaici con tensione di sistema DC fino a max 1800 V verso terra
  • Per il cablaggio tra i moduli solari e come prolunga tra la serie di moduli e l'invertitore DC/AC
  • Possibilità di posa interrata senza tubo di protezione realizzando a regola d’arte scavo con min. 50 cm di terra di copertura (70 cm sotto il livello stradale), provvisto di nastro segnaletico su uno strato di sabbia di min. 10 cm sul tubo di protezione o sul cavo, il quale poggia a sua volta su un letto di sabbia di min. 10 cm (Sezione 4.2 della VDE 0891-6 o Sezione 300.5 dell'articolo 300 della NFPA 70/ NEC - National Electrical Code degli USA)
  • Sulla base della resistenza all'acqua AD8 e del design a tenuta stagna speciale, a settembre 2018 Solartechnik Bayern ha consigliato per questo prodotto la posa interrata in tubi/canali evitando però ristagni di acqua contaminata.
  • La durata prevista in condizioni d'impiego normali secondo EN 50618 è di 25 anni

Caratteristiche del prodotto

  • Weather/ UV resistant per EN 50618 as well as ozone resistant per EN 50396;
    Transversely watertight "AD8" per IEC 60364-5-51/ HD 60364-5-51, IEC 62440, and EN 50525-2-21
  • Privo di alogeni e autoestinguente
  • Ottima resistenza al taglio e all'abrasione
  • Testato per burial-related, mechanical UL 854 Tests Impact-Resistance and Crushing-Resistance
  • XLWP = X-Linked + Water-Proof (contatto permanente con acqua AD8 secondo IEC 60364-5-51 / VDE 0100-510, profondità di immersione max 1 metro e temperature comprese tra 5 ° C e 40 ° C, in acque ferme),
    Comprovata qualità reticolata con fascio di elettroni

Riferimenti normativi/approvazioni

  • H1Z2Z2-K certificato secondo EN 50618
  • Articoli con altre sezioni disponibili su richiesta

Costruzione

  • Fili sottili di rame stagnato
  • Isolamento conduttori realizzato in copolimero reticolato
  • Colore del conduttore: bianco
  • Guaina esterna realizzata in copolimero reticolato con fasci di elettroni
  • Colore guaina esterna: Interamente nera oppure nera con strisce rosse o blu

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • "D </ = 8 mm: 4D;
    8 <D </ = 12 mm: 5D;
    D> 12 mm: 6D "
  • * D = diametro esterno del cavo

Tensione Nominale (V)

  • AC U0 / U: 1,0 / 1,0 kV
    DC U0 / U: 1,5 / 1,5 kV
    Max. tensione continua di esercizio del sistema CC: 1,8 kV

Tensione di prova

  • AC 6500 V

Corrente nominale (A)

  • Im compliance with EN 50618

Campo di temperatura

  • Temperatura conduttore da -40°C a +120°C max secondo EN 60216-1
    Intervallo di temperatura ambiente secondo EN 50618: da -40°C a +90°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa 100 m; tamburo (500; 1000) m
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.