Eshop

Corda di terra per collegamenti equipotenziali X00V3-D

Cavo flessibile per collegamenti equipotenziali e la messa a terra, anche di sicurezza durante la manutenzione

Cavo unipolare speciale X00V3-D, cavo di messa a terra e cortocircuito, flessibile a basse temperature -25°C, guaina esterna in PVC trasparente

  • Messa a terra, cortocircuitazione prima della manutenzione
  • Flessibile alle basse temperature

Resistente alle basse temperature

EACFire

Codice articolo Sezione conduttore in mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

4571110
168.1153,6170
4571111
259.5240290
4571112
3511336400
4571113
5013.2480550
4571114
7015.8672770
4571115
9518.39121010
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Adatto come messa a terra di sicurezza durante la manutenzione di sistemi di alimentazione e trasmissione dell'energia.
  • Utilizzato per la messa a terra negli impianti ad alta tensione delle centrali elettriche e delle ferrovie
  • Impiegato per la messa a terra e il collegamento equipotenziale nelle macchine e su parti di macchine e sistemi EDP (Elettronic Data Processing)
  • Per applicazioni in ambienti freddi

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Based on VDE 0283 part 3 resp. EN 61138

Costruzione

  • Fili di rame nudo
  • Guaina esterna in PVC trasparente

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore

Cordatura conduttori

  • Based on VDE 0283 part 3 resp. EN 61138

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: 12 x diametro esterno

Tensione di prova

  • 1000 V

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -25°C a +55°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Dimensioni confezione: matassa = 30 kg, in alternativa tamburo
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.