Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Cavo di alimentazione e comando, LIFY, cavo unipolare speciale PVC, cavo di misurazione intrecciato con elevata precisione/estremamente flessibile, protetto contro basse tensioni, max +70 °C
Cavo di alimentazione e comando, LIFY, 1 kV, cavo unipolare speciale PVC, cavo di misurazione intrecciato con elevata precisione/estremamente flessibile, parete isolante rinforzata, protetto fino a 1 kV, max +70 °C
Cavo unipolare speciale ESUY, cavo di messa a terra e cortocircuito o in versione compensazione di potenziale, ultraflessibile, guaina esterna in PVC trasparente, ignifugo
Cavi di compensazione e prolunga, versione a coppia singola - idonei per utilizzo nella misurazione della temperatura e nel controllo di processo di produzione
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - Conduttore unipolare conforme a EN 50264-3-1 tipo M, per veicoli su rotaie/ferrovia, 0,6/1kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P 300V - Cavo di controllo schermato a norma EN 50306-4 3P tipo MM S, 300/500V per veicoli su rotaia/ferrovia, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
ÖLFLEX® TRAIN 310 TW-P 300V - Cavo di comando a norma EN 50306-4 1P tipo MM, 300/500V per veicoli su rotaia/ferrovia, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
H1Z2Z2-K: cavo reticolato fotovoltaico (PV)/solare secondo EN 50618, resistente ai raggi UV/ozono, testato per schiacciamento e impatto UL, AD8, interramento diretto, CPR Dca
ÖLFLEX® TRAIN 325 C TW-E 300V - Cavo di comando schermato a norma EN 50306-4 3E tipo MM S, 300/500V per veicoli su rotaia/ferrovia, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
ÖLFLEX® TRAIN 320 TW-E 300V - Cavo di comando a norma EN 50306-4 1E tipo MM, 300/500V per veicoli su rotaia/ferrovia, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
Cavo ÖLFLEX® SOLAR, secondo EN 50618 certificato TÜV tipo H1Z2Z2-K, reticolato, struttura a tenuta stagna aumentata, interrabile, test di impatto UL 854, AD8
ÖLFLEX® TRAIN 345 C 600V - Cavo di controllo schermato a norma EN 50264-3-2 tipo MM S, per veicoli su rotaia/ferrovia, 0,6/1kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
ÖLFLEX® TRAIN 340 600V - cavo di comando EN 50264-3-2 MM, 0,6/1kV per requisiti elevati nei veicoli ferroviari/materiali rotabili; EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0