Telefono +39 0362 4871

Fax +39 0362 487330 - 487340

alter Browser Firefox Browser Internet Explorer Browser Safari Browser Opera Browser
 
 

Forum Meccatronica

Lapp Italia partecipa a FORUM MECCATRONICA

PERCHE' PARTECIPARE?

Forum Meccatronica è una mostra-convegno ideata dal Gruppo Meccatronica di ANIE Automazione e realizzata con il supporto organizzativo di Messe Frankfurt Italia.  
Dopo il successo delle prime due edizioni, il terzo appuntamento dal titolo “L’integrazione delle tecnologie, valore aggiunto per un’industria 4.0” si svolgerà mercoledì 12 ottobre 2016 presso il Forum Guido Monzani di Modena.

Qui le più importanti aziende fornitrici di prodotti e soluzioni per l’automazione industriale incontrano i system integrator, i costruttori di macchine e gli utilizzatori finali, alternandosi in una serie di interventi organizzati su diverse sessioni convegnistiche volte a presentare approfondimenti tecnici in tema di motion control, robotica, software industriale, impiantistica con una particolare attenzione alla progettazione meccatronica e a tutte quelle tecnologie che si inseriscono nel paradigma di Industrie 4.0.

Nell’area espositiva è possibile approfondire gli aspetti tecnologici presentati nei convegni. 

Le 3 sessioni convegnistiche dell'edizione 2016 sono:

PROGETTAZIONE
PRODUZIONE
PRESTAZIONI

 

FORUM MECCATRONICA 2016

L’integrazione delle tecnologie, valore aggiunto per un’industria 4.0

 

12 ottobre 2016 - h9.30 - Forum Guido Monzani - Modena

www.forumeccatronica.it

Registrazione

 

 

FORUM MECCATRONICA 2015 

L'innovazione tecnologica motore della crescita in Italia

 

 

29 ottobre 2015 - h.9.30 - Hotel Parcho del Garda - Pacengo di Lazise - Verona

Comunicato stampa

Programma de la giornata 

www.forumeccatronica.it

Registrazione

 

 

FORUM MECCATRONICA 2014

 

Comunicato Stampa 2014

Scarica la brochure di FORUM MECCATRONICA 2014